SF-5ES1N8A8LB4S - 电缆连接器
1618201

接线方式

电缆连接器,应用: 电源,SPEEDCON,M23,位数: 5+PE,触点类型: 孔式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 7.5 mm ... 9 mm,位数: 6,接线方式: 压接,系列: SF

产品详情








优势

持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接不同的电缆直径
模压设计,一端或两端带预制的电缆