SF-5ES1N8A80K4
-
电缆连接器
1607398
电缆连接器,直头短型,螺钉锁紧,M23,位数: 5+PE,触点类型: 孔式插头,屏蔽: 有,电缆直径范围: 7.5 mm ... 14 mm,位数: 6,接线方式: 压接,系列: SF
产品详情
适配产品
优势
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接7.5 mm ... 14 mm的电缆直径
模压设计,一端或两端带预制的电缆