RC-12P1N128064X
-
电缆连接器
1240781
M23,电缆连接器,直头,螺钉锁紧,位数: 12,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,浸焊,电缆直径范围: 6.5 mm ... 7.5 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
M23,电缆连接器,直头,螺钉锁紧,位数: 12,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,浸焊,电缆直径范围: 6.5 mm ... 7.5 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅