RC-09P1N8AZC00
-
电缆连接器
1595499
M23,电缆连接器, 系列: RC,倾斜出线,屏蔽: 无,螺钉锁紧,位数: 8+1,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,压接, 编码: N, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
产品详情
订货信息: | 单独订购8 x Ø1 mm,1 x Ø2 mm压接插针 |
产品类型 | 圆形连接器(电缆侧) |
螺纹类型 | M23 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘体 | |
注意事项 | 订货信息: 单独订购8 x Ø1 mm,1 x Ø2 mm压接插针 |
编码 | N |
连接方式 | 压接 |
触点类型 | 针式插头 |
应用 | 信号 |
位数 | 9 |
旋转方向 | 标准 |
连接图表 | 8+1 |
数目 插针 (触点组1) | 1 |
直径 插针 (触点组1) | 2 mm |
额定电流 插针 (触点组1) | 20 A (适用于最大导线横截面) |
标称工作电压 插针 (触点组1) | 48 V AC |
74 V DC | |
额定浪涌电压 | 1.5 kV |
过电压等级 | III |
污染等级 | 3 |
数目 触点 (触点组2) | 8 |
直径 触点 (触点组2) | 1 mm |
额定电流 通过信号触点 | 8 A |
标称工作电压 触点 (触点组2) | 48 V AC |
74 V DC | |
外壳 | |
订货信息: | 单独订购插芯和电缆夹 |
型号 | 电缆连接器外壳 |
螺纹类型 | M23 |
类型 | 倾斜出线 |
锁紧方式 | 螺钉锁紧 |
Pg螺钉连接 | Pg11 |
外壳材料 | GD-Zn |
保护等级 (插拔式) | IP65 |
IP67 |
环境条件 | |
保护等级 | IP67 |
允许湿度(存放/运输) | 50 % ... 65 % |
订货号 | 1595499 |
包装单位 | 8 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | ABRAAB |
产品关键代码 | ABRAFC |
GTIN | 4046356207126 |
单件重量(含包装) | 179.975 g |
单件重量(不含包装) | 165.639 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | b264c086-a171-4949-a0c7-d689d38e26ee |
适配产品
-
-
RC-11P2000 - 压接插针 1596770
-
RC-12P2000 - 压接插针 1597862
-
RC-1KP2000 - 压接插针 1602996
-
RC-22P2000 - 压接插针 1603321
-
RC-22P2300 - 压接插针 1603324
-
RC-22P2400 - 压接插针 1603325
-
RC-21P2000 - 压接插针 1603310
-
RC-21P2300 - 压接插针 1603313
-
RC-21P2400 - 压接插针 1611637
-
RC-5SP2000 - 压接插针 1603529
-
RC-59P2000 - 压接插针 1603498
-
RC-5CP2000 - 压接插针 1603513
-
RC-5AP2000 - 压接插针 1603505