CA-06S1N128007X - 电缆连接器
1243776

M23,电缆连接器, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 6,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,焊接,电缆直径范围: 6 mm ... 10 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

产品详情








适配产品



优势

防护等级高,可在现场安全使用
连接器可以灵活地现场组装
持续的EMC保护,确保可靠传输信号
焊接连接:成熟的连接技术,适合各种李兹线