CABLE-FLK20/2X14/2,0M/OMR-IN
-
电缆
2314118
圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 20-位置); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (2x 14-位置); 电缆长度: 2 m
产品详情
产品类型 | 系统电缆 |
绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
绝缘 | 功能性绝缘 |
过电压类别 | II |
污染等级 | 2 |
环境条件 | |
保护等级 | IP00 |
保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
环境温度(运行) (固定式安装) | -40 °C ... 70 °C (固定式安装) |
环境温度(运行) (活动式安装) | -10 °C ... 70 °C (活动式安装) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
标称工作电压 (AC) | ≤ 25 V AC |
标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
额定操作模式 | 100 %符合条件 |
电流 (每路径,50°C) | ≤ 1 A |
电流 (每路径,70°C) | ≤ 0.6 A |
电气间隙和爬电距离 | |
额定绝缘电压 | 63 V |
额定过电压 | 0.6 kV |
电缆长度 | 2 m |
10X0.14 [PVC] | |
UL AWM | 2464/1061 |
位数 | 10 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 10X0.14 [PVC] |
导线型号 | 圆形系统电缆 |
导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
AWG,信号线 | 26 |
导线横截面 | 10x 0.14 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1 mm ±0.03 mm |
电缆外径 | 6.10 mm ±0.4 mm |
外护套,材料 | 半硬质PVC |
外护套,颜色 | 灰色 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
电缆电阻 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
最小弯曲半径,固定式安装 | 52 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 98 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000 |
无卤素 | 否 |
阻燃 | IEC 60332-1-2(裸电缆) |
VDE 0842,第332-1-2部分(裸电缆) | |
IEC 60332-3-22(裸电缆) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
阻油性 | 能耐受偶发的焊屑飞溅(裸电缆) |
电缆类型 | 用于两个模块的分接头电缆 |
现场侧 | |
连接符合标准 | IEC 60603-13 |
连接方式 | IDC/FLK孔式连接器 |
连接量 | 2 |
位数 | 14 |
插/拔周期 | > 50 |
针距 | 2.54 mm |
控制系统侧 | |
连接符合标准 | IEC 60603-13 |
连接方式 | IDC/FLK孔式连接器 |
连接量 | 1 |
位数 | 20 |
插/拔周期 | > 50 |
针距 | 2.54 mm |
电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | DIN EN 50178 |
操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
订货号 | 2314118 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | DK221O |
产品关键代码 | DK221O |
GTIN | 4046356095730 |
单件重量(含包装) | 211.7 g |
单件重量(不含包装) | 211.7 g |
原产地 | DE |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |