CAB-D37/F/F/HF/S/F-DO/10M/ETHA
-
电缆
1673217
预制屏蔽的无卤素圆形电缆; 控制器: SIEMENS ET 200SP HA (F-DQ10x24VDC/2A HA (6DL1136-6DA00-0PH1)); 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 37-位置) (已连接的位置:20); 连接 2: D-SUB孔式插座板 (1x 37-位置) (已连接的位置:20); 电缆长度: 10 m
产品详情
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (固定式安装) |
| -10 °C ... 70 °C (活动式安装) | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (当海拔高度 >2000 m ... ≤3000 m时,必须遵守适用于环境温度(工作)的修正系数0.88。) |
| 标称工作电压 (AC) | ≤ 25 V AC |
| 标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 电流 (每路径) | ≤ 2.5 A (已展开,见衰减) |
| 电流 (总电流) | ≤ 20 A (参见衰减曲线) |
| 所支持的控制器 SIEMENS ET 200SP HA | |
| 适用的接线端子 | 6DL1193-6TC00-0DH0 |
| 合适的I/O模块 | 6DL1136-6DA00-0PH1 |
| 电缆长度 | 10 m |
| 20X0.5 [PE H] | |
| UL AWM | 21946 |
| 位数 | 20 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 20X0.5 [PE H] |
| 导线型号 | 预制屏蔽的无卤素圆形电缆 |
| 导线结构 信号线 | 16x 0.20 mm |
| AWG,信号线 | 21 |
| 导线横截面 | 20x 0.5 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 10.50 mm ±0.5mm |
| 外护套,材料 | FR-PE,无卤素 |
| 外护套,颜色 | 灰色 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 电缆电阻 | ≤ 39 Ω/km (20 °C) |
| 绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| 额定电压,电缆 | 300 V AC/DC |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 84 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 158 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000 (半径 ≥ 15x外径) |
| 无卤素 | 是 |
| 阻燃 | IEC 60332-1-2(裸电缆) |
| VDE 0842,第332-1-2部分(裸电缆) | |
| IEC 60332-3-22(裸电缆) | |
| VDE 0482-1034-2 | |
| IEC 60754-2 | |
| 阻油性 | 能耐受偶发的焊屑飞溅(裸电缆) |
| 环境温度(移动安装) | -10 °C ... 80 °C |
| 环境温度(安装) | -40 °C ... 80 °C |
| 电缆类型 | 用于连接模块的电缆 |
| 颜色编码: 单线 | |
| 白色 | D-SUB37 (1) = D-SUB37 (1) |
| 棕色 | D-SUB37 (2) = D-SUB37 (2) |
| 绿色 | D-SUB37 (3) = D-SUB37 (3) |
| 黄色 | D-SUB37 (4) = D-SUB37 (4) |
| 灰色 | D-SUB37 (5) = D-SUB37 (5) |
| 粉红色 | D-SUB37 (6) = D-SUB37 (6) |
| 蓝色 | D-SUB37 (7) = D-SUB37 (7) |
| 红色 | D-SUB37 (8) = D-SUB37 (8) |
| 黑色 | D-SUB37 (9) = D-SUB37 (9) |
| 紫色 | D-SUB37 (10) = D-SUB37 (10) |
| 灰色-粉红色 | D-SUB37 (20) = D-SUB37 (20) |
| 红色-蓝色 | D-SUB37 (21) = D-SUB37 (21) |
| 白色-绿色 | D-SUB37 (22) = D-SUB37 (22) |
| 棕色-绿色 | D-SUB37 (23) = D-SUB37 (23) |
| 白色-黄色 | D-SUB37 (24) = D-SUB37 (24) |
| 黄色-棕色 | D-SUB37 (25) = D-SUB37 (25) |
| 白色-灰色 | D-SUB37 (26) = D-SUB37 (26) |
| 灰色-棕色 | D-SUB37 (27) = D-SUB37 (27) |
| 白色-粉红色 | D-SUB37 (28) = D-SUB37 (28) |
| 粉红色-棕色 | D-SUB37 (29) = D-SUB37 (29) |
| 连接 1 | |
| 连接符合标准 | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| 连接方式 | D-SUB孔式插座板 |
| 连接系统 | 压接 |
| 螺纹 | UNC 4-40 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 37 |
| 注意事项 | 已连接的位置:20 |
| 紧固扭矩 | 0.2 Nm |
| 插/拔周期 | > 200 |
| 针距 | 2.77 mm |
| 连接2 | |
| 连接符合标准 | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| 连接方式 | D-SUB孔式插座板 |
| 螺纹 | UNC 4-40 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 37 |
| 注意事项 | 已连接的位置:20 |
| 紧固扭矩 | 0.2 Nm |
| 插/拔周期 | > 200 |
| 针距 | 2.77 mm |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 1673217 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK225S |
| 产品关键代码 | DK225S |
| GTIN | 4067923221277 |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |