实用信息
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
电缆敷设和电缆保护
WT-BASE P HF 9,5 BK - 电缆捆扎夹座
WT-BASE P HF 9,5 BK
-
电缆捆扎夹座
3240710
电缆扎带基座,用于宽度最大9.5mm的扎带,带可钉入的固定翼,8mm钻孔直径
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
电缆扎带
尺寸
宽度
13 mm
高度
43 mm
长度
20 mm
孔径
8 mm
安装孔直径
8 mm
内部尺寸
Breite_innen
9.5 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
标识材料
PA 6
阻燃等级,符合UL 94
HB
材质
不含硅及卤素
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-10 °C ... 65 °C
环境温度(组装)
-5 °C ... 65 °C
安装
安装类型
驱动器
商业数据
订货号
3240710
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
BE713Z
产品关键代码
BE713Z
GTIN
4046356704274
单件重量(含包装)
2.199 g
单件重量(不含包装)
2.01 g
原产地
IT
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
23159090
ECLASS-15.0
23159090
ETIM
ETIM 10.0
EC011571
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
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
经常搜索
行线槽
保护软管
电缆扎带
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助