电缆敷设和电缆保护
WT-BASE HF 5 - 电缆捆扎夹座
WT-BASE HF 5
-
电缆捆扎夹座
3240702
电缆扎带基座,用于最宽5 mm的电缆扎带,可拧接,4 mm固定孔,2向电缆扎带穿线孔
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
电缆扎带
拉伸强度 GRP
220 N
尺寸
宽度
10.5 mm
高度
7 mm
长度
15.7 mm
孔径
4 mm
内部尺寸
Breite_innen
5 mm
材料规格
颜色
透明
标识材料
PA 6.6
阻燃等级,符合UL 94
V2
材质
不含硅及卤素
电缆/电线
拉伸强度
220 N
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C
环境温度(组装)
-10 °C ... 60 °C
安装
安装类型
螺钉安装
商业数据
订货号
3240702
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
BE713Z
产品关键代码
BE713Z
GTIN
4046356703895
单件重量(含包装)
0.6 g
单件重量(不含包装)
0.6 g
原产地
TW
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
23159090
ECLASS-15.0
23159090
ETIM
ETIM 10.0
EC011571
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
行线槽
保护软管
电缆扎带
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助