SAC-6P-M12FS/ 7,0-970/RJ45Q
-
总线电缆
1576520
总线系统电缆,VARAN,6芯,黑色无卤素TPE,屏蔽,M12 SPEEDCON直头针式转RJ45连接器(IP20),电缆长度:7 m
产品详情
| 传感器类型 | VARAN |
| 位数 | 6 |
| 编码 | A |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | I |
| 污染等级 | 1 |
| 总线系统 | VARAN |
| 信号类型/分类 | VARAN |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 额定电压 UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 额定电流IN | 2 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 颜色 | 交通灰A RAL 7042 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 连接1 | |
| 类型 | 孔式 直头 M12 |
| 防插错编码类型 | A (标准产品) |
| 标识材料 | CuZn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| TPU GF | |
| TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 | |
| 锌铸,镀镍 | |
| NBR | |
| 连接2 | |
| 类型 | 插头 直头 RJ45 |
| 标识材料 | CuSn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| PC (插芯) | |
| PA (外壳) | |
| 电缆长度 | 7 m |
| VARAN [970] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 81 kg/km |
| 位数 | 6 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | VARAN [970] |
| 导线结构 | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
| 导线结构 信号线 | 19x 0.13 mm |
| AWG,信号线 | 24 |
| 导线结构,电压电源 | 19x 0.16 mm |
| AWG电源 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.25 mm² (信号线路) |
| 2x 0.38 mm² (电源) | |
| 线径,包括绝缘层 | 1.35 mm (信号线路) |
| 1.5 mm (电源) | |
| 电缆外径 | 7.80 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | SANTOPRENE 无卤素 |
| 外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 填充层材料 | 纱线 |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 单线,颜色 | 棕色、蓝色、白色/橙色、白色/绿色、绿色、橙色 |
| 双绞线屏蔽类型 | 镀锡铜屏蔽网,95 %覆盖率 |
| 总绞线 | 1个星绞四线组和2条线缆及2个盖帽 |
| 最大导线电阻 | 77 Ω/m (数据电缆) |
| 绝缘电阻 | 5 GΩ*km (数据电缆) |
| 波阻抗 | 100 Ω ±15 % |
| 工作电容 | 50 nF (数据电缆) |
| 额定电压,电缆 | 125 V (数据电缆) |
| 48 V (电源) | |
| 测试电压 | 2000 V (电源) |
| 最大 700 V AC (数据电缆) | |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | ≥ 93 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | ≥ 93 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 3000000, 弯曲半径: 93 mm, 横向轨迹: 2 m, 横向速度: 1 m/s, 加速度: 2 m/s² |
| 无卤素 | 符合DIN EN 50267-2-1标准 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 80 °C (电缆) |
| 环境温度(安装) | 0 °C ... 50 °C |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) (电缆,固定式安装) | 0 °C ... 50 °C (安装电缆) |
| -20 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
| -20 °C ... 70 °C (RJ45) | |
| 订货号 | 1576520 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 25 pc |
| 销售关键代码 | AF1CMM |
| 产品关键代码 | AF1CMM |
| GTIN | 4046356520836 |
| 单件重量(含包装) | 580.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 580.3 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |