SAC-5P-MINMR/ 1,0-928/MINFR DN
-
总线电缆
1417919
总线电缆,DeviceNet™,5-位置,PVC,灰色 RAL 7001,屏蔽,插头 弯头 7/8"-16UNF,编码: A,与 孔式 弯头 7/8"-16UNF,电缆长度: 1 m,插拔式连接器非屏蔽
产品详情
产品类型 | 预安装数据电缆 |
应用 | 标准 |
传感器类型 | DeviceNet™ |
位数 | 5 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
总线系统 | DeviceNet™ |
信号类型/分类 | DeviceNet™ |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
额定电压 UN | 30 V |
额定电流IN | 5.2 A |
传输介质 | 铜缆 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
密封材料 | TPU |
夹具本体材料 | TPU |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Au |
接触件载体材料 | PA 6.6 |
螺钉连接材料 | 不锈钢 |
针位分配 | |
触点 | 颜色(信号指示)| 触点(可选) | 1 (浪涌保护器-插拔件) | SR (屏蔽) | 1 (孔式插头) |
2 (浪涌保护器-插拔件) | RD (V+) | 2 (孔式插头) | |
3 (浪涌保护器-插拔件) | BK (V-) | 3 (孔式插头) | |
4 (浪涌保护器-插拔件) | WH (CAN_H) | 4 (孔式插头) | |
5 (浪涌保护器-插拔件) | BU (CAN_L) | 5 (孔式插头) |
连接1 | |
类型 | 插头 弯头 7/8"-16UNF |
位数 | 5 |
防插错编码类型 | A (标准产品) |
连接2 | |
类型 | 孔式 弯头 7/8"-16UNF |
位数 | 5 |
电缆长度 | 1 m |
DeviceNet干线电缆 [928] | |
UL AWM | 20201 (60 °C / 600 V) |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | DeviceNet干线电缆 [928] |
导线结构 | 2xAWG18 (信号) + 2xAWG15 (电源) |
导线结构 信号线 | 19x 0.26 mm |
AWG,信号线 | 18 |
导线结构,电压电源 | 19x 0.34 mm |
AWG电源 | 15 |
导线横截面 | 2x 1 mm² (数据对) |
2x 1.7 mm² (电源) | |
1x 1 mm² (填充线芯) | |
线径,包括绝缘层 | 大约 3.8 mm (数据对) |
大约 2.7 mm (电源) | |
电缆外径 | 12.20 mm ±0.3 mm |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 (数据对) |
PVC (电源) | |
单线,颜色 | 红黑色,蓝白色 |
双绞线 | 2根线为一对 |
双绞线屏蔽类型 | 塑料涂层铝箔,铝在外侧 |
总绞线 | 2对绞线绞合在一根填充线芯上 |
光缆屏蔽盖板 | 70 % |
绝缘电阻 | > 5 GΩ*km |
波阻抗 | 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz) |
工作电容 | 额定 40 nF |
额定电压,电缆 | < 600 V (峰值,不适用于高功率应用) |
线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 61 mm |
阻燃 | 符合UL 1685(CSA FT 4) |
符合UL 1581(电缆阻燃) | |
符合IEC 60332-3-24 | |
阻油性 | UL 1581 |
其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 80 °C (针式/孔式) |
订货号 | 1417919 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF1FDD |
产品关键代码 | AF1FDD |
GTIN | 4046356540230 |
单件重量(含包装) | 314.1 g |
单件重量(不含包装) | 222.22 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |