总线耦合器将一个Inline站与INTERBUS远程总线相连,也提供生成远程总线分支的选项。
总线耦合器为所连设备提供通信功率,并未所连模拟模块提供电源电压。
IBS IL 24 BK RB-LK-PAC
-
总线耦合器
2861506
Inline,总线耦合器,INTERBUS,F-SMA连接器,集成的远程总线分支,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域
产品详情
尺寸图 |
|
宽度 | 85 mm |
高度 | 119.8 mm |
深度 | 71.5 mm |
INTERBUS | |
接口数 | 3 |
连接方式 | F-SMA连接器 |
传输速度 | 500 kBit/s |
传输原理 | FO |
Inline本地总线 | |
接口数 | 1 |
连接方式 | Inline数据跨接块 |
传输速度 | 500 kBit/s |
传输原理 | FO |
系统限制 | |
可连接本地总线设备的数量 | 最大 63 |
带参数通道的设备数目 | 62 |
所支持的带远程总线分支的分支终端数目 | 最大 15 |
模块 | |
ID 代码 (dec.) | 12 |
十六进制ID编码 | 0C |
长度编码(十六进制) | 0 |
长度编码(十进制) | 0 |
过程数据通道 | 0 位 |
输入地址区域 | 0 Byte |
寄存器长度 | 0 位 |
产品类型 | I/O 部件 |
产品系列 | Inline |
类型 | 模块 |
供货范围 | 包括Inline连接器和标识区域 |
特殊性质 | 集成的远程总线分支 |
额定条件下的最大功耗 | 31.2 W |
保护电路 | 极性保护 |
电位: 总线耦合器电源UBK; 通信电源UL (7.5 V)与模拟量电源UANA (24 V)自总线耦合器电源供电。 | |
电源电压 | 24 V DC (通过Inline连接器) |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
电流消耗 | 最大 1.3 A (连接了最大数量的I/O模块) |
典型值 120 mA (没有连接Inline I/O模块) | |
电位: 通信电源(UL) | |
电源电压 | 7.5 V DC ±5 % |
电位: 模拟量模块的电源(UANA) | |
电源电压 | 24 V DC |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
电气隔离/电压范围的隔离 | |
测试电压: 7.5 V通信电源,24 V模拟电源,24 V总线耦合器电源/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
连接技术 | |
连接名称 | Inline连接器 |
导线连接 | |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
刚性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
剥线长度 | 8 mm |
Inline连接器 | |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
剥线长度 | 8 mm |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
保护等级 | IP20 |
空气压力(运行) | 80 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 75 % ... 85 % |
允许湿度(存放/运输) | 75 % ... 85 % |
安装类型 | DIN导轨安装 |
订货号 | 2861506 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DRI111 |
产品关键代码 | DRI111 |
GTIN | 4017918894429 |
单件重量(含包装) | 315.8 g |
单件重量(不含包装) | 235 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | ed1f8907-1fcd-4558-9dc1-0982e3f2b939 |
优势
采用光纤技术进行远程总线连接
光路诊断