FLM BK EIP M12 DI 8 M12-2TX
-
总线耦合器
2773322
EtherNet/IP™总线耦合器引出一个本地总线,最多可连接16个设备。 附加功能: 100 Mbps和100 Mbps,自适应,自交叉,8个数字化输入,通道诊断,短路/过载保护,M12快速连接方式。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 70 mm |
| 高度 | 178 mm |
| 深度 | 50 mm |
| 孔距 | 178 mm |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| 颜色 | 深灰色 |
| EtherNet/IP™ | |
| 连接方式 | M12连接器,D 型编码 |
| 连接点标识 | 铜质电缆 |
| 位数 | 4 |
| 传输速度 | 10/100 Mbit/s (自适应) |
| 现场总线: 本地总线网关 | |
| 品名 | 本地总线网关 |
| 连接方式 | M12连接器,B编码 |
| 传输速度 | 500 kBaud/ 2 MBaud,可切换 |
| 本地总线的最大长度 | 20 m |
| 本地总线设备的最大数量 | 16 |
| 系统限制 | |
| 可连接本地总线设备的数量 | 最大 16 |
| 带参数通道的设备数目 | 最大 16 |
| 编程数据 | |
| 过程数据通道 | 8 位 |
| 输入地址区域 | 8 位 |
| 输出地址区域 | 0 位 |
| 参数通道(PCP) | 0 位 |
| 寄存器长度(总线) | 8 位 |
| 寄存器长度(主站) | 512 Byte |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入说明 | IEC 61131-2类型1 |
| 输入数量 | 8 |
| 连接方式 | M12连接器 |
| 连接系统 | 2,3,4线 |
| 输入电压 | 24 V DC |
| 输入电压范围,"0"信号 | -30 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 13 V DC ... 30 V DC |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 延迟时间 | 3 ms |
| 保护电路 | 传感器电源短路保护和过载保护; 电极反向保护 |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Fieldline |
| 类型 | 模块 |
| 通道数目 | 8 |
| 电位 | |
| 电压电源UL | 24 V DC |
| UL电源 | 最大 4 A |
| UL电流损耗 | 最大 118 mA (2 Mbaud时) |
| 典型值 118 mA (2 Mbaud时) | |
| 最大 60 mA (500 kBaud时) | |
| 典型值 60 mA (500 kBaud时) | |
| 电压电源US | 24 V DC |
| US电源 | 最大 4 A |
| US电流损耗 | 典型值 5 mA (加传感器的电源) |
| 最大 600 mA | |
| 电源: 电子模块 | |
| 连接方式 | M12连接器 |
| 品名 | UL |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC (含纹波) |
| 供电电流 | < 100 mA |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 至I/O | 500 V DC |
| 连接方式 | M12连接器 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 保护等级 | IP65/IP67 |
| 空气压力(运行) | 80 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔2000 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(存放/运输) | 95 % |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 订货号 | 2773322 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRI41D |
| 产品关键代码 | DRI41D |
| GTIN | 4046356166096 |
| 单件重量(含包装) | 343.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 280 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) |
适配产品
-
-
VS-M12MSD-RJ45-931/ 0,5 - 网络电缆 1657562
-
VS-M12MSD-RJ45-931/ 5,0 - 网络电缆 1657591
-
SAC-4P-M12MSD/ 2,0-930 - 总线电缆 1524006
-
SAC-4P-M12MSD/ 5,0-930 - 总线电缆 1524019
-
SAC-4P-M12MSD/10,0-930 - 总线电缆 1524022
-
SAC-4P-M12MSD/15,0-930 - 总线电缆 1524035
-
SAC-4P-M12MSD/ 2,0-930/M12MSD - 总线电缆 1521533
-
SAC-4P-M12MSD/ 5,0-930/M12MSD - 总线电缆 1524051
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - 传感器/执行器电缆 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - 传感器/执行器电缆 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - 传感器/执行器电缆 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - 传感器/执行器电缆 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆 1518465
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 7-SH - 数据连接器 1521258
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - 数据连接器 1521261
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
SACC-M12MS-5SC M - 连接器 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - 连接器 1508200
优势
EtherNet/IP™
8个输入,24 V DC
采用SPEEDCON速连技术的M12连接