SAC-4P-M12MSD/ 5,0-930
-
总线电缆
1524019
总线电缆,Ethernet CAT5 (100 Mbps),4-位置,PUR 无卤素,水蓝 RAL 5021,屏蔽,插头 直头 M12,编码: D,与 自由出线,电缆长度: 5 m
产品详情
产品类型 | 预安装数据电缆 |
传感器类型 | Ethernet |
位数 | 4 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | D |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
总线系统 | Ethernet |
信号类型/分类 | Ethernet CAT5, 100 Mbps |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
传输介质 | 铜缆 |
传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | PA 6.6 |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 |
位数 | 4 |
防插错编码类型 | D (数据) |
连接2 | |
类型 | 自由出线 |
电缆长度 | 5 m |
Ethernet [930] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 54 kg/km |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | Ethernet [930] |
信号运行时间 | 46 ns/m |
信号速度 | 0.72 c |
导线结构 信号线 | 7x 0.20 mm |
AWG,信号线 | 24 |
导线横截面 | 0.25 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.4 mm |
电缆外径 | 8 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
单线,颜色 | 白-绿,白-橙色 |
双绞线 | 2根线为一对 |
双绞线屏蔽类型 | 铝线带聚酯绝缘层 |
总绞线 | 2根绞合在各自填充线芯上的绞线互相绞合 |
光缆屏蔽盖板 | 65 % |
最大导线电阻 | 84 mΩ/m |
绝缘电阻 | 5 GΩ*km |
波阻抗 | 100 Ω ±5 % |
工作电容 | 42.5 pF |
额定电压,电缆 | 125 V |
测试电压 | 1000 V |
最小弯曲半径,固定式安装 | 最小 40 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 最小 40 mm |
屏蔽衰减 | 60.00 dB (1000 MHz) |
环境温度(运行) | -20 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
0 °C ... 50 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
环境温度(运行) (电缆,固定式安装) | -20 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
环境温度(运行) (电缆,活动式安装) | 0 °C ... 50 °C (电缆,活动式安装) |
订货号 | 1524019 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF1CJI |
产品关键代码 | AF1CJI |
目录页面 | 页码169 (PC-2007) |
GTIN | 4017918968991 |
单件重量(含包装) | 323.9 g |
单件重量(不含包装) | 304.6 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |