NC4-50 CATAN TESTKIT - 楼宇管理系统
NC4-50 CATAN TESTKIT
-
楼宇管理系统
1698092
50个数据点许可证仅适用于Catan评估套件,不需要维护,不能转换为生产许可证
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
楼宇管理系统
应用领域
楼宇技术
系统属性
软件类型
嵌入式
软件预期用途
自动化技术
许可证信息
许可证类型
运行期许可
许可期限
无关
功能
集成功能
分析
数据采集
诊断
调试
通信
组态
项目规划
模拟
目标系统
自动化站
所支持的控制器
Catan C1 EN
数据点数量 (Embedded)
50
数据点数量(嵌入式)
50
客户端数目
nicht relevant
系统要求
处理器
Intel® Xeon® E5-2640 2.5 GHz (或更高)
支持的语言
德语,英语
屏幕分辨率
1024 x 768 像素 ,或更高
商业数据
订货号
1698092
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DRHBAA
产品关键代码
DRHBAA
GTIN
4067923263741
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242590
ECLASS-15.0
27242590
ETIM
ETIM 10.0
EC001435
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
CATAN C1 EN
-
控制器
1371432
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助