Niagara工程设计工具和库通过提供标准化的功能块和工具,扩展了Niagara Framework的功能,从而实现更高效的工程设计。无需为每个项目从头开发功能、数据结构和工作流,直接采用可复用库及标准化的房间与暖通空调自动化系统即可。这既能提高项目实施的一致性、减少工程工作量,又能加快重复性任务的处理。
Niagara工程设计——标准化、可扩展、高效 借助免费的Niagara库及用于房间和暖通空调自动化的工具,减少工程工作量并加快建筑项目的实施速度。
面向高效Niagara工程的系统
在采用Niagara进行楼宇自动化时,传统的工程设计方法很快就会达到极限:
定制编程、多变的项目结构以及对海量数据的手动处理,会带来巨大的工作量、较高的出错风险以及冗长的调试时间。
Emalytics专为希望有针对性地应对这些挑战的Niagara系统集成商而设计。您无需为每个项目从头开始开发逻辑,而是利用可复用的功能块和清晰的结构来实现房间及暖通空调(HVAC)自动化。
这些内容可以轻松地进行参数化设置、组合,并在不同项目间复用。
这不仅能减少工程工作量、确保项目结构的一致性,还能显著加快实施速度——无论是单个系统还是多站点项目。
与此同时,您仍将身处熟悉的环境中:
所有库和工程工具均已无缝集成到Niagara中,可直接在现有项目中使用。
emalyticsHVAC:面向可扩展暖通空调工程的解决方案
emalyticsHVAC可将复杂的系统转化为清晰、模块化的结构,用于暖通空调工程。您可以针对设备、控制系统以及运行和告警状态使用标准化的功能块——无需单独为每个系统编写逻辑程序。
这能确保即使复杂的关系也能保持透明、易于理解、便于维护。同时,该逻辑的设计旨在结合空间、时间和能量的概念。这为采用Niagara的楼宇自动化构建了统一的自动化架构。
从单个通风和空调系统,到多站点项目:emalyticsHVAC为标准化、可扩展及可复用的系统结构奠定了基础。
emalyticsRoom标准化房间自动化解决方案
emalyticsRoom为楼宇自动化中尤为复杂的房间层面提供了结构化的方案。您可以在照明、遮阳、温度和通风等领域,采用统一的逻辑来实现房间自动化。
无需为每个房间开发定制解决方案,只需通过参数对经过验证的功能块进行定制即可。这既减少了工程工作量,又简化了测试流程,并确保了所有房间的行为一致性。
无论是办公室、酒店、学校还是多功能厅,凭借emalyticsRoom,只需创建一次结构,即可将其应用到任意数量的房间中。凭借Niagara,房间自动化可实现可规划性、可复用性与可扩展性。
Niagara工程设计工具,助力高效批量处理
关键区别在于工程流程:emalyticsHVAC集成了Niagara工程设计工具,使您能够以结构化且高效的方式处理海量数据。
数据点、名称、标签、告警和历史记录均可直接在Niagara内进行集中、一致且可重复的管理。无需手动逐个处理,这种方式为批量变更建立了清晰的工作流程,并能确保结果标准化。
这能显著缩短工程设计和调试时间,减少出错源,并在质量、时间和成本方面带来切实的效益。传统楼宇自动化工程正是借此转化为产业化流程。
联系人
常见问题解答(FAQ)
菲尼克斯电气的Niagara库为典型的暖通空调应用提供了标准化的功能块。用于加热、制冷、热回收或除湿的设备、闭环控制电路、顺序控制及运行策略,均可按结构化方式进行映射,而无需对每项功能单独编程。这使复杂的控制策略更加透明,更易于扩展,并且更便于长期维护。
许多功能块中已包含运行状态、错误信息、维护功能和手动操作。由此形成标准化的告警与状态结构,便于可视化、文档记录及与上层系统集成。系统集成商可受益于统一的项目标准,避免在告警和诊断方面进行耗时的返工。
这些工程工具支持在Niagara内对海量数据进行集中处理。数据点、名称、标签、告警、历史记录及其他属性均可导出为结构化格式,经定制化修改后重新导入。这能以可重复且一致的方式实施数百或数千项变更。这既能节省时间、减少出错源,又能简化多项目间的标准化工作。
这些工程工具和库适用于任何规模的项目——从单栋建筑到国际多站点部署。特别是在处理反复出现的系统结构、标准化的房间概念以及大量数据点时,它们为高效且可扩展的Niagara工程设计奠定了基础。系统集成商可从中获益,包括更高的可复用性、稳定的质量以及显著加快的项目实施速度。