Niagara Framework®用于开放式楼宇自动化——系统、硬件和解决方案 菲尼克斯电气是您在Niagara领域的官方合作伙伴:探索高度集成的解决方案——从许可证和工业硬件到高效、可扩展工程设计的附加组件。

现代化楼宇
适用于分配电箱的楼宇控制器

用于楼宇自动化的Niagara Framework®硬件和控制器

菲尼克斯电气的Niagara兼容控制器专为开放式、厂商中立的楼宇自动化系统而设计。它们能够可靠地整合现场层、房间和设施各级系统——从单栋楼宇到可扩展的多站点解决方案。
凭借标准化接口、工业级硬件以及长期供货保障,您将受益于一个稳定且面向未来的平台。这使得基于Niagara的楼宇管理系统能够实现标准化工程过程、应用程序复用以及灵活扩展。

基于Niagara的软件工程

Niagara Framework®工程设计工具和软件

菲尼克斯电气正在扩展Niagara Framework®,推出了一系列功能强大且免费的工程设计工具,覆盖从现场层到云端的整个架构。
Niagara库对重复性任务进行了标准化处理,并大幅减少了工程工作量。不要采用定制编程,而应使用受版本控制的功能块以及用于房间和楼宇自动化的标准化框架。
工作流程无缝衔接,可实现高效批量处理,确保所有项目均获得一致的结果。将这些工具无缝集成到现有的Niagara环境中。这些资源可通过Niagara市场免费获取。

负责操作楼宇管理系统的人员

Niagara Framework®楼宇管理系统(BMS)

Niagara Framework®是全球公认的开放式楼宇管理系统(BMS)平台。它能够实现对各种楼宇系统和技术的供应商中立集成,为灵活、可扩展的楼宇自动化奠定了基础。
通过Emalytics系统,菲尼克斯电气提供了一套基于Niagara Framework®的强大楼宇管理系统。该解决方案将互操作性平台的开放性与工业级坚固性相结合,使其成为高要求楼宇自动化项目的理想之选。
您将受益于一个集可视化、控制和监控于一体的统一平台,同时还能轻松集成现有系统,并享受基于Niagara的基础设施所具备的长期可扩展性。

楼宇管理研讨会

Niagara Framework®楼宇自动化课程与培训

菲尼克斯电气提供一套系统化的培训计划,旨在帮助您掌握基于Niagara的楼宇自动化技术。Niagara培训和TCP认证主要由授权合作伙伴提供,并辅以菲尼克斯电气针对该地区和应用场景量身定制的专项培训。这使您能够获得实用且注重实践的培训,并享有广泛的培训机会。结构化的入门流程、实践性强的学习内容,以及免费的Niagara附加组件和在线教程,让您轻松入门。这让您能够更快地实施项目,并高效、自信地运用所学知识。

菲尼克斯电气作为Niagara Framework®的官方合作伙伴

作为“Powered by Niagara”的官方合作伙伴,菲尼克斯电气与Tridium紧密合作,基于Niagara Framework®为开放式楼宇自动化开发软硬件解决方案。通过Tridium的“合作伙伴成长计划”,菲尼克斯电气与Tridium密切合作,协调双方的开发和工程工作。因此,您将受益于高度协调的解决方案、高度的兼容性以及率先体验新技术。作为全球Niagara生态系统中的一员,菲尼克斯电气致力于提供面向未来、供应商中立的解决方案,并推动您基于Niagara系统的长期发展。

Niagara Framework®及楼宇自动化控制柜制造的一站式服务 菲尼克斯电气为基于Niagara的楼宇自动化提供全面的控制柜解决方案,并依托单一来源提供的完整产品组合。从电源、接口和I/O模块,到网络技术和工业安全解决方案,所有组件均设计为能够无缝协同工作。这使您能够实现一种结构化、节省空间且高效的控制柜架构。这些系统可无缝集成到Niagara Framework®项目中,为可靠且可扩展的楼宇自动化奠定了基础。

交互式图像地图:用于Niagara Framework®和楼宇自动化的控制柜制造
接线端子
菲尼克斯电气接线端子可为端子条设计提供高度的灵活性。接线端子可采用多种连接技术,并通过双桥接井内安装的桥接件进行自由组合。接线端子系统带标准化桥接件、标识和测试附件。
有关接线端子的更多信息
接线端子
HMI面板和工业PC机
使用菲尼克斯电气人机界面(HMI)与工业PC机(IPC)高效操作和监测系统状态。自动化解决方案支持高度可扩展的操作理念,优势众多。使用我们的智能工控机能以简单的方式完成高要求的控制和联网任务。同时,先进的可视化软件也支持对机器过程进行快速、安全的干预。
了解有关HMI和工业PC机的更多信息
HMI面板和工业PC机
连接器
种类繁多的连接器:从多功能圆形连接器(M5至M58)、数据连接器、储能模块和光伏连接器到重载工业连接器,应有尽有。菲尼克斯电气的连接器产品组合可为工业和半工业应用提供各种解决方案。其中也包括特定应用专用的连接器系统以及预制和用于组装的线缆。
了解有关连接器的更多信息
连接器
继电器和固态继电器
了解有关菲尼克斯电气种类齐全的继电器产品系列,以及固态继电器、耦合继电器、电磁式继电器、时间继电器、通信和逻辑模块的更多信息。创新产品可大幅提高工业应用的可靠性和效率。菲尼克斯电气继电器具有开关容量大、使用寿命长、附件种类多等特点。固态继电器支持快速开关,尤为适合开关频率较高的应用。逻辑模块为应用提供了灵活的控制和自动化解决方案。依托通信模块,即可轻松、灵活地将继电器系统集成到网络中。
了解有关继电器的更多信息
继电器和固态继电器
电能监测
高效电能监测为打造符合ISO 50001标准的能源管理系统奠定了基础。菲尼克斯电气电能监测系列产品交互高效且易于使用,优势众多。电能监测设备、电能表、电流互感器和测量变送器涵盖了能源数据采集的各个方面。通过面向未来的通信和软件解决方案,轻松集成、可视化和分析能源数据。
了解有关电能监测的更多信息
电能监测
不间断电源(UPS)
市电中断可能引起严重后果。请不要心存侥幸,您完全可以信赖我们的不间断电源(UPS)。不间断电源即使在市电故障时也可供电,保护您的系统免受供电中断的影响。我们的直流和交流型UPS解决方案可根据不同行业对功能和设计的需求进行优化定制。
了解有关UPS的更多信息
不间断电源(UPS)
工业通信
工业通信旨在提供从现场到控制层的可靠数据传输。采用先进工业以太网、无线和网络安全技术的统一解决方案可提高联网系统的可用性与安全性。PROFINET、OPC UA、PROFIBUS及INTERBUS等现场总线与网络协议,可实现高效通信。
了解有关工业通信的更多信息
工业通信
电源
菲尼克斯电气电源为应用可靠供电。我们的电源设备产品种类丰富,适合各类应用需求。无论是DIN导轨安装式、面板安装式,还是19英寸机架安装式电源,都能找到适合您应用的理想电源。
了解有关电源的更多信息
电源
电流接触器和电源继电器
与电源继电器一样,电流接触器这类电气开关设备是电气工程设计中的必要组件,对于电气系统和设备的控制保护至关重要。电流接触器可切换大电流和高电压,电源继电器则用于实现精准控制操作。这两类开关设备均为现代工业应用的安全性和效率做出了显著贡献。
电流接触器和电源继电器
电流接触器和电源继电器
设备断路器
设备断路器可保护设备免受过载和短路电流影响,并在故障时选择性地切断受影响电路。菲尼克斯电气提供电子式、热磁式和热式断路器,为设备提供理想防护。采用我们的过电流保护装置,优化生产过程,最大限度缩短停机时间。
有关设备断路器的更多信息
设备断路器
冗余模块
通过冗余模块对两路电源进行退耦,从而确保较高的系统可用性和生产效率。在对运行安全性要求苛刻的情况下,通常需使用冗余电源。冗余系统确保一路失电时不会导致系统停机。
了解冗余模块的更多信息
冗余模块

联系人

Bernhard Tillmanns,全球楼宇技术行业管理部经理
Bernhard Tillmanns
全球楼宇技术行业管理部经理
我非常乐意就现代化改造或新建项目为您提供咨询服务。菲尼克斯电气拥有多年的经验,服务完善,优势众多。

常见问题解答(FAQ)

楼宇自动化常见问题解答
楼宇自动化常见问题解答
楼宇自动化常见问题解答
楼宇自动化常见问题解答
楼宇自动化常见问题解答
楼宇自动化常见问题解答

因为我们致力于解决您在项目中遇到的具体挑战。选择菲尼克斯电气,您将获得兼容Niagara、性能可靠且可扩展的硬件。标准化的工程结构和免费工具可显著减少您的工程工作量。凭借全面的控制柜产品组合以及支持IT和网络安全的解决方案,您可以更高效地实施Niagara项目,同时降低复杂性并缩短安装时间。

楼宇自动化常见问题解答

其主要优势在于硬件平台及其与开放式楼宇自动化系统的无缝集成。菲尼克斯电气提供配备先进接口和直接I/O连接功能的坚固耐用的工业控制器。这些应用可灵活扩展,并能无缝集成到控制柜和基础设施设计中。最终效果是:网关数量减少,对孤立方案的依赖性降低,与能源及楼宇基础设施的集成也更为紧密。

楼宇自动化常见问题解答

是的——凭借工业级硬件、可扩展架构以及端到端的供电理念。菲尼克斯电气的解决方案基于耐用型工业设计,可集成到N+1或2N等高可用性系统中。结合协调一致的电源和网络方案,这为高可用性和操作安全提供了可靠的解决方案——即使在关键应用中也是如此。

了解更多关于现代数据中心解决方案的信息
楼宇自动化常见问题解答

真正的价值并不在于框架本身,而在于能否高效地实施您的项目。借助菲尼克斯电气,您可以减少工程设计工作量和接口数量,同时显著简化集成过程。同时,在满足IT与网络安全要求的前提下,控制柜制造效率也得以提升。结合可扩展架构,您可以提高Niagara项目的可用性,并降低其复杂性。

楼宇自动化常见问题解答

是的——例如,用于控制器、Supervisor或可视化系统的Niagara许可证可直接从菲尼克斯电气购买。该许可产品组合是根据我们的硬件和解决方案量身定制的。您将享受量身定制的套餐、接入Emalytics生态系统、免费的Niagara附加组件,以及在许可和与您的应用程序集成方面的支持。

有关Emalytics许可证的更多信息