QUINT BUFFER是免维护的电容缓冲模块,可以在短期的输入中断情况下进行供电。 系统也可在不稳定网络或长时间发生故障的区域中运行,并在所有相关处理数据保存后断开。 20A时缓冲时间为200ms,1A时为4s。缓冲模块也可作为储能设备,用于驱动峰值负载和触发保险丝。 有源开关输出和控制灯用于功能监视。 根据集成的二极管,负载可分为缓冲负荷和非缓冲负荷。 因此,缓冲时间长,防止负载受到内部网络故障影响。
QUINT-BUFFER/24DC/20
-
缓冲模块
2866213
缓冲模块,24 V DC/20 A,免维护的电容储能模块。已退耦的输入和输出。在下载区域中,有清晰的选型表,其中提供负载电流和缓冲时间,以及缓冲模式之后的充电时间。
产品详情
| 输入电压 | 24 V DC |
| 输入电压范围 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
| DC输入电压范围 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
| 缓冲时间 | 0.2 s (20 A) |
| 4 s (1 A) | |
| 电耗量 | 大约 0.1 A |
| 0.6 A (正在充电) | |
| 20.6 A (max.) | |
| 防止极性逆转 | 是 |
| 充电延迟 | 否 |
| 固定备份阈值 | < 22 V DC |
| 可变连接阈值 | (UIN - 1 V)/0.1 s |
| 保护电路 | 瞬态电涌保护; 抑制二极管,35V DC |
| 效率 | > 95 % |
| 额定输出电压 | 24 V DC (取决于输入电压) |
| 输出电压(USet)的设置范围 | 22 V DC ... 28.5 V DC |
| 额定输出电流(IN) | 20 A |
| 输出电流限值 | 27 A (缓冲模式) |
| 桥接时间 | 200 ms |
| 反馈电压电阻 | < 35 V DC (缓冲模式) |
| 输出端处的过电压保护 (OVP) | < 35 V DC |
| 残波 | < 100 mVSS (缓冲模式) |
| 输出功率 | 480 W |
| 峰值切换电压额定负载 | < 100 mVSS (20 MHz) |
| 功耗 | 2.5 W (27 A时准备就绪) |
| 9.8 W (27 A时的缓冲模式) | |
| 保护电路 | 瞬态电涌保护; 抑制二极管,35V DC |
| 并连 | 是,用于延长缓冲时间和增加冗余 |
| 串连 | 是 |
| 市电供电 | |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 额定输出电流(IN) | 20 A |
| 电池运行 | |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 额定输出电流(IN) | 20 A |
| 信号: 有源(高=装载缓冲带电) | |
| 输出说明 | 电源正常 |
| 最大切换电压 | ≤ 24 V |
| 输出电压 | + 24 V |
| 连续负载电流 | ≤ 20 mA |
| 充电电流 | 500 mA |
| 额定容量 | 0.1 Ah |
| 充电时间 | < 27 s |
| 存储介质 | 内置,容量 |
| IQ技术 | 否 |
| 输入 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 16 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 10 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 20 |
| 最大导线横截面AWG | 6 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 螺纹 | M4 |
| 最小紧固扭矩 | 1.2 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 1.5 Nm |
| 输出 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 16 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.5 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 10 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 20 |
| 最大导线横截面AWG | 6 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 螺纹 | M4 |
| 最小紧固扭矩 | 1.2 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 1.5 Nm |
| 信号 | |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 螺纹 | M3 |
| 最小紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.6 Nm |
| 信号类型 | LED |
| 有源开关输出 | |
| 工作电压显示 | 绿色LED |
| 信号输出: 有源(高=装载缓冲带电) | |
| 状态显示 | “Power Good”LED,绿色 |
| 关于状态显示的注意事项 | 缓冲模块带电: LED ON |
| 绝缘电压输入/输出 | 1 kV (常规测试) |
| 1 kV (类型测试) |
| 产品类型 | 缓冲模块 |
| IQ技术 | 否 |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 宽度 | 64 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 125 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 5 mm / 5 mm |
| 顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
| 备用装配 | |
| 宽度 | 122 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 67 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距50 mm |
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 外壳类型 | AluNox(AlMg1) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m |
| 气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 冲击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | < 15 Hz, 振幅±2.5 mm (符合IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz,2.3g,90 min. | |
| 标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 标准——电气安全 | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| 标准——安全超低电压 | EN 60950-1 (SELV)和EN 60204(PELV) |
| 标准——安全绝缘 | DIN VDE 0106-101 |
| 标准 —— 变压器安全 | EN 61558-2-17 |
| 造船工业许可 | DNV GL (EMC A) ,ABS |
| UL认证 | UL/C-UL,隶属UL 508 |
| UL/C-UL,隶属UL 60950-1 | |
| UL/C-UL的UL 1604等级I, 第2部分,A、B、C、D组 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 55011 (EN 55022) |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 外壳 | Level 4 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 8 kV |
| 空气放电 | 15 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 2 kV (Level 3——非对称: 导线对地) |
| 输出 | 2 kV (Level 3——非对称: 导线对地) |
| 信号 | 1 kV (Level 2 - 非对称: 导线对地) |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入/输出 | 0.5 kV (Level 1 - 不对称: 接地线) |
| 输入/输出 | 0.5 kV (Level 1 - 不对称: 接地线) |
| 输入/输出/信号 | 0.5 kV (Level 1——对称: 导线对导线) |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 输入/输出/信号 | Level 3 |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 压降 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-11 |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-6-3 |
| 无线电干扰电压符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022)B 类,应用领域: 工业和民用 |
| 无线电干扰符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022) B类,应用领域: 工业和民用 |
| 订货号 | 2866213 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMUPE3 |
| 产品关键代码 | CMUPE3 |
| GTIN | 4017918959739 |
| 单件重量(含包装) | 1,103 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,000 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040692 |
| ECLASS-15.0 | 27040692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002850 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 326eccbe-f364-430d-bc01-c3e734219f4b |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 32.089千克二氧化碳当量 |