电子式断路器
CB RC BRIDGE - 桥接件
CB RC BRIDGE
-
桥接件
2801616
用于桥接CB底座元件触点11至14的桥接件
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
桥接件
类型
针式
电气特性
辅助触点
最大工作电压U
max
DC
80 V DC
最大工作电压U
max.
AC
277 V AC
最大工作电流I
max
1 A
连接数据
连接方式
滑插连接技术
尺寸
宽度
12.3 mm
高度
45 mm
深度
52 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
阻燃等级,符合UL 94
V0
外壳材料
塑料
机械特性
机械参数
开口式侧板
否
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP30 (操作区域)
IP00 (连接区域)
环境温度(运行)
-30 °C ... 60 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 80 °C
标准和规范
标准/规格
IEC 60068-2
标准/规格
IEC 60664-1
安装
安装类型
安装在基座上
商业数据
订货号
2801616
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CLA19Z
产品关键代码
CLA19Z
GTIN
4046356894821
单件重量(含包装)
19.2 g
单件重量(不含包装)
19.2 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
必选附件
CB 1/6-2/4 PT-BE
-
基本元件
2800929
CB 1/10-1/10 UT-BE
-
基本元件
2801305
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助