电子式断路器
CB PT BRIDGE - 桥接件
CB PT BRIDGE
-
桥接件
2801014
用于桥接CB底座元件触点1至2的桥接件
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
桥接件
类型
针式
位数
1
通道数目
1
电气特性
概述
额定电压
277 V AC
80 V DC
标称工作电流I
N
16 A (最大)
连接数据
连接方式
滑插连接技术
尺寸
宽度
12.3 mm
高度
45 mm
深度
52 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
黑色 (RAL 9005)
机械特性
机械参数
开口式侧板
否
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP30 (操作区域)
环境温度(运行)
-30 °C ... 60 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 80 °C
安装
安装类型
安装在基座上
商业数据
订货号
2801014
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CLA19Z
产品关键代码
CLA19Z
GTIN
4046356690621
单件重量(含包装)
19.84 g
单件重量(不含包装)
19.84 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
CB 1/6-2/4 PT-BE
-
基本元件
2800929
CB 1/10-1/10 UT-BE
-
基本元件
2801305
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助