无风扇IPC,小型且紧凑,带英特尔® Atom™ 1.66 GHz N455 处理器。壁式或DIN导轨安装。可使用 Windows® 嵌入式标准 2009 或嵌入式标准7 OS,最大2 GB RAM, 与 CompactFlash® 卡件,最大8 GB。
VL BPC 1000
-
嵌入式PC机
2701291
IP20防护等级的Valueline®嵌入式工控机(BPC),采用无风扇设计和高能效Intel® Atom™处理器。2 GB RAM,1 GB到32 GB的CompactFlash(CF)大容量存储,操作系统可选。
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
壁式或DIN导轨安装
IP20 等级
环境工作温度:0 °C ... 50 °C
节省空间的外型设置
无风扇设计,用于工业应用场合
高能效的Intel® Atom™处理器
客户定制组态