EPC 1502 - 边缘控制器
1185416

PLCnext Industrial Edge计算机,采用Intel® Celeron® N3350处理器。这款小尺寸可编程边缘计算机支持IEC61131-3、MATLAB Simulink、C/C++,非常适用于协议转换、数据采集和云计算。

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

通过DisplayPort本地输出可视化内容
PLCnext Engineer对OT编程的无缝支持
连接至PROFICLOUD
连接至PLCnext Store,用于安装Node-RED、InfluxDB或Docker-Portainer
支持多种协议,例如:http、https、FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCP等
两个独立的以太网接口
高级编程语言:IEC61131-3、C/C++、MATLAB Simulink
一致的图形编程接口