| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 嵌入式PC机 |
| 计算机参数 | |
| 处理器 | Intel® Core™ i5-7442EQ 2.1/2.9 GHz |
| 操作系统 | Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language |
| 主内存 | 8 GB DDR4 SODIMM |
| 数据存储系统 | M.2 SSD,128 GB |
| 散热方式 | 防护等级达IP20的全密封对流助推器 |
| 显示器 | |
| 显示器类型 | 不带显示器 |
| 屏幕分辨率 | 无关 |
| 用户软件 | 不含用户软件 |
| Visu+ |
| 电池的使用寿命 | 5年(典型) |
| 电源 | |
| 电源单元 | 24 V DC ±20 % |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 已集成(备有电池) |
| 接口 | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| 监视器输出 | 2x DisplayPort |
| 网络 | 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45 |
| LAN芯片套件 | Intel® I210-AT |
| 宽度 | 187 mm |
| 高度 | 147 mm |
| 深度 | 49 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 冲击 | 15g,11ms,符合IEC 60068-2-27标准 |
| 振动(操作) | DIN EN 60068-2-6 |
| 一致性/认证 | |
| UL,美国/加拿大 | UL 61010-2-201 |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| DIN导轨安装 |
| 订货号 | 1016240 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DRBABA |
| 产品关键代码 | DRBABA |
| 单件重量(含包装) | 2,430 g |
| 单件重量(不含包装) | 2,030 g |
| 原产地 | CN |
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ETIM 9.0 | EC001413 |
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS编号: 110-71-4) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |