Basicline 3000 PC是可组态的箱式PC机,该PC机采用Intel®Celeron® 1020E 2.2 GHz CPU,其显著特点是实现处理能力、图形显示性能和能源效率之间的平衡。Basicline 3000设计坚固,输入/输出性能好,可以用于多种不同的应用场合。内置三个COM端口,可与传统RS-232设备连接。其中一个COM端口也可通过配置,适用于RS-422或RS-485协议。BL BPC 3000有多种不同的配置选项。BL BPC 3001根据所用的操作系统和大容量存储设备(CF卡、SSD或HDD)进行预配置。
BL BPC 3001
-
嵌入式PC机
2400080
产品详情
适配产品
优势
IP20 等级
3个COM端口
Intel® HD Graphics 4000
强大的高能效Intel® Celeron®处理器