Basicline 3000 PC是可组态的箱式PC机,该PC机采用Intel®Celeron® 1020E 2.2 GHz CPU,其显著特点是实现处理能力、图形显示性能和能源效率之间的平衡。Basicline 3000设计坚固,输入/输出性能好,可以用于多种不同的应用场合。内置三个COM端口,可与传统RS-232设备连接。其中一个COM端口也可通过配置,适用于RS-422或RS-485协议。BL BPC 3000有多种不同的配置选项。BL BPC 3001根据所用的操作系统和大容量存储设备(CF卡、SSD或HDD)进行预配置。
BL BPC 3000
-
嵌入式PC机
2400082
产品详情
| 产品类型 | 嵌入式PC机 |
| 计算机参数 | |
| 处理器 | Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz |
| 操作系统 | 无操作系统 |
| Windows® Embedded Standard 2009 | |
| Windows® Embedded Standard 7 | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| 主内存 | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| 数据存储系统 | 不带数据存储器 |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| CompactFlash®, 1 GB | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 GB | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| 散热方式 | 有源 |
| 插槽数目 | 不带插槽 |
| 光驱动 | 不带驱动 |
| 显示器 | |
| 显示器类型 | 不带显示器 |
| 屏幕分辨率 | 不带 |
| 触摸屏技术 | 无触摸屏技术 |
| 显示照明型号 | 不带 |
| 电池的使用寿命 | 5年(典型) |
| 电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 电源单元 | 24 V DC ±20 % |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 已集成(备有电池) |
| 电源 | |
| 功耗 | 典型 |
| 连接方式 | COMBICON |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 接口 | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 4x USB 2.0 | |
| 监视器输出 | 1x VGA |
| 网络 | 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45 |
| LAN芯片套件 | Realtek® 8111F PCI-E |
| 宽度 | 357 mm |
| 高度 | 190 mm |
| 深度 | 87 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 45 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 冲击 | 15g,11ms,符合IEC 60068-2-27标准 |
| 振动(操作) | DIN EN 60068-2-6 |
| 安装类型 | 壁挂式安装 |
| 订货号 | 2400082 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DRBABA |
| 产品关键代码 | DRBABA |
| 单件重量(含包装) | 5,443 g |
| 单件重量(不含包装) | 5,443 g |
| 原产地 | CN |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
BL 3000/7000 16 GB SSD KIT - 存储器 2400022
-
BL 3000/7000 32 GB SSD KIT - 存储器 2400023
-
BL 3000/7000 320 GB HDD KIT - 存储器 2400021
-
BL 3000/7000 500 GB HDD KIT - 存储器 1066706
-
BL 3000/7000 SATA TRAY - 可拆卸式硬盘驱动器托盘 2400026
-
UPGRADE WIN 7 PRO SP1 X64-DE - 软件包 2402618
-
PC-PWR-FLTR-1 - 缓冲模块 2402832
-
16GB CF - 存储卡 2701668
-
32GB CF - 存储卡 2701669
-
VL 1 GB CF - 存储卡 2913155
-
VL 2 GB CF - 存储卡 2913156
-
VL 4 GB CF - 存储卡 2913157
-
VL 8 GB CF - 存储器 2913158
-
PC-PWR-FLTR-2 - 缓冲模块 2402941
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - 软件包 1096119
优势
3个COM端口
IP20 等级
Intel® HD Graphics 4000
强大的高能效Intel® Celeron®处理器