PI-EX-TB/T - 底座端子
PI-EX-TB/T
-
底座端子
2835927
Ex 底座端子,带刀闸分断和冷端补偿的输入端子内的温度测量,
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
模块安装支架
应用
基本元件
电气特性
额定电压 U
N
250 V
额定电流I
N
4 A
尺寸
尺寸图
宽度
12.4 mm
高度
145 mm
深度
86.5 mm
深度 NS 35/7,5
147 mm (带NS 35/7,5耦合连接器)
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
阻燃等级,符合UL 94
V0
外壳绝缘材料
PBT
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-20 °C ... 60 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
认证
CE
证书
CE合规
ATEX
标识
II (1) G [Ex ia Ga] IIC
II (1) D [Ex ia Da] IIIC
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
证书
PxCIF08ATEX2835901X
EAC Ex
标识
[Ex ia Ga] IIC
证书
RU C-DE.AB72.B.00097/19
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
2835927
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DK1XXX
产品关键代码
DK1XXX
GTIN
4017918911805
单件重量(含包装)
100.23 g
单件重量(不含包装)
89.604 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
FBST 500-PLC RD
-
插入式跨接线
2966786
FBST 500-PLC BU
-
插入式跨接线
2966692
FBST 500-PLC GY
-
插入式跨接线
2966838
MPS-IH RD
-
绝缘套管
0201676
MPS-IH BU
-
绝缘套管
0201689
MPS-IH GY
-
绝缘套管
0201728
SZG 0,6X3,5 VDE
-
螺丝刀
1205121
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT
-
扁平式标记条
0803618
ZBFM 6/WH,LGS:1-100
-
快速标记条
0800284
ZBFM 6/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
扁平式标记条
0803621
PI-ATP
-
隔板
2835969
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助