实用信息
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
PI-ATP - 隔板
PI-ATP
-
隔板
2835969
隔板,2 mm 厚,黑色,如果使用插入式跨接线,则在每个PI端子排的首尾都必须加装
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
隔板
安装
安装类型
DIN导轨安装
尺寸
产品尺寸
宽度
2 mm
高度
144.65 mm
深度
85.2 mm
商业数据
订货号
2835969
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
DK1XXX
产品关键代码
DK1XXX
GTIN
4017918942656
单件重量(含包装)
19.77 g
单件重量(不含包装)
19.59 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27210192
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助