实用信息
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
DC-B 6-HM-M - 基础型壳体
DC-B 6-HM-M
-
基础型壳体
1602164
DUPLICON,铝制底座外壳,底部封闭,B6系列,IP67防护
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
外壳类型
表面安装壳体
类型
DC-B6
保护盖
否
Pg螺钉连接
无
尺寸
尺寸图
宽度
81 mm
高度
24.3 mm
长度
81 mm
材料规格
颜色
珍珠灰
标识材料 外壳
铝模铸
外壳材料
压铸铝
机械特性
机械参数
锁紧类型
针脚
插/拔周期
≥ 100
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
IP66
IP67
IP65/IP66/IP67
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
1602164
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF7BAA
产品关键代码
AF7BAA
GTIN
4046356027861
单件重量(含包装)
108 g
单件重量(不含包装)
107.09 g
原产地
SI
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261501
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
附件
DC-B 6-A-SA
-
安装支架
1602313
T20-M4X12
-
螺栓
1602410
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助