DIN导轨壳体
ME系列模块化电子模块壳体
ME MF 12,5 - 底座锁扣
ME MF 12,5
-
底座锁扣
2707466
带弹簧的金属支脚夹,用于中间元件。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
底座锁扣
外壳类型
DIN导轨壳体
壳体系列
ME
产品系列
ME 12,5..
尺寸
宽度
12.5 mm
高度
30 mm
深度
6.5 mm
材料规格
颜色
银色
标识材料
钢 (镀锡)
商业数据
订货号
2707466
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ACHAAZ
产品关键代码
ACHAAZ
GTIN
4017918983048
单件重量(含包装)
3.55 g
单件重量(不含包装)
3.1 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
轻松安装
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助