模块设计用于Axioline F站内部。 双通道DALI主站实现与两个DALI网络的通信,每个DALI网络含最高230 mA的总线电源。
AXL F MA DALI2 1H
-
通信模块
2702864
Axioline F,DALI主站,单主站,双通道,集成的DALI电源单元,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline F连接器
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
带集成DALI总线电源的DALI主站
适合单主站运行
DALI总线电气隔离
已对DALI总线采取保护措施,防止意外连接电源电压(至250 V AC)
储存设备铭牌
通过DALI-2标准认证(单主站)