RAD-PIG-RSMA-N-EX/ATEX - 天线屏蔽
2904788

天线屏蔽,防爆等级:Ex d, Ex mb,Ex  i,屏蔽适用于:zone 1,天线适用于:zone 0, 1或2,频率范围:0.3 GHz … 6 GHz,接口:RSMA (公) -> N (母),带0.7 m / 2.3 ft.的电缆,ATEX和IECEx认证

产品详情








适配产品


优势

用途广泛(频率范围0.3 ... 6 GHz)
可在区域0、1和2的危险区域内使用标准天线