IO-Link/模拟量转换器是一种IO-Link设备,用于将模拟量信号转换为IO-Link协议。 由此即可通过IO-Link主站采集模拟量传感器信号。
AXL E IOL AI1 U M12 R
-
模拟量模块
2700273
产品详情
适配产品
优势
使用M12连接器(A编码,4位)连接IO-Link主站
1个IO-Link接口
IO-Link A端口
IO-Link规格V1.1.1
弯头
1个模拟量输入
通过M12连接器(A编码,5位)连接3线制执行器
电压范围:0 V ... 10 V
用于本地连接功能性接地的功能性接地
通过IO-Link主站的IO-Link接口为模块电气设备和传感器供电
本地状态指示灯
IP65/IP67防护等级