AI 1,5 - 8 RD-B - 冷压头
AI 1,5 - 8 RD-B
-
冷压头
3201592
冷压头, 插针长度范围: 8 mm, 套管长度: 14 mm, 颜色: 红色
红色 (RAL 3001)
颜色
黑色 (RAL 9005)
AI 1,5 - 8 BK-B
红色 (RAL 3001)
AI 1,5 - 8 RD-B
1.5 mm²
导线横截面范围
1 mm²
AI 1-8 RD-B 3000
1 mm²
AI 1 - 8 RD-B
1.5 mm²
AI 1,5 - 8 RD-B
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
核心末端连接器
导线类别
柔性导线,等级2、5、6 / B、C、K、M
产品属性
盘卷式设计,适合自动化生产
通过UL认证
由软镀锡电解铜制成
尺寸符合DIN 46228-4和UL 486F标准要求
聚丙烯制成的塑料套环
无卤素
长期/短期温度:+105 °C/+120 °C
连接数据
导线连接
柔性导线最大横截面
1.5 mm²
最大导线横截面AWG
16
剥线长度
11 mm
尺寸
尺寸图
套管长度
14 mm
插针长度范围
8 mm
最大剥线长度
11 mm
冷压头直径
1.7 mm
套管壁厚
0.15 mm
绝缘套环厚度
0.3 mm
绝缘套环内部尺寸
3.4 mm
材料规格
颜色
红色 (RAL 3001)
标识材料
CU-DHP
阻燃等级,符合UL 94
HB
涂层
电镀锡
表面特性
镀锡
材质
不含硅及卤素
机械特性
技术数据
套管长度
14 mm
环境和真实条件
环境条件
恒温
105 °C (-40 °C 无负载/0 °C 动态负载)
短期温度
120 °C
标准和规范
根据标准设计
UL 486F-E, Sonderfarbe
商业数据
订货号
3201592
包装单位
1,000 pc
最小订货量
1,000 pc
销售关键代码
BH3414
产品关键代码
BH3414
GTIN
4017918126223
单件重量(含包装)
0.147 g
单件重量(不含包装)
0.146 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27400201
ECLASS-15.0
27400201
ETIM
ETIM 10.0
EC000005
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121700
认证
cULus Listed
认证ID: E488001
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
0.002千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
CF 3000-2,5
-
自动剥线和压接设备
1205477
附件
CF 3000-2,5
-
自动剥线和压接设备
1205477
优势
盘卷式冷压头专门针对CF 3000 -2,5压线机而开发
提供主流的颜色范围,最大为2.5mm²
可用于对所有的组合式端子接线,特别是CLIPLINE complete系统
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助