工作站系统
BS-MAGAZINE EXT SET - 适配器
BS-MAGAZINE EXT SET
-
适配器
1640724
与高型组件一起使用的进料盒的扩展套件。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
尺寸
宽度
45 mm
高度
90 mm
长度
45 mm
材料规格
颜色
透明
标识材料
ABS, PC, PVC
环境和真实条件
环境条件
最佳环境温度(保存/运输)
20.00 °C 60.00 %
环境温度(运行)
5 °C ... 35 °C
环境温度(存放/运输)
0 °C ... 60 °C
允许湿度(运行)
10 % ... 80 %
允许湿度(存放/运输)
20 % ... 80 %
安装
组装说明
安装角度:0° ... 10°
商业数据
订货号
1640724
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BH2XX1
产品关键代码
BH2XX1
GTIN
4067923167209
单件重量(含包装)
27.1 g
单件重量(不含包装)
22 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21100612
ECLASS-15.0
21100612
ETIM
ETIM 10.0
EC011819
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助