FLKM-1771-WG/S7-531-7NF/U/0,5M
-
适配器
2910098
用于将Allen Bradley PLC-5 (1771-WG) 转换为Siemens SIMATIC® S7-1500正面连接器的迁移适配器。1771-IFE / 1771-IFF转换为6ES7 531-7NF10-0AB0(电压测量)
产品详情
产品类型 | 卡件前适配器 |
绝缘特性 | |
绝缘 | 基础隔离 |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
最大允许工作电压 | 264 V AC/DC |
允许的最大电流 | 2 A (每路径) |
允许的最大总电流 | 42 A |
额定操作模式 | 100 %符合条件 |
干线频率 | 50/60 Hz |
额定绝缘电压 | 280 V |
额定过电压 | 4 kV |
所支持的控制器 ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
适用的I/O卡件 | 1771-IFE |
1771-IFF | |
所支持的控制器 SIEMENS S7-1500 | |
适用的I/O卡件 | 6ES7531-7NF10-0AB0 |
Allen-Bradley PLC-5® | |
连接方式 | 直插式连接 |
S7-1500-Adapter | |
连接方式 | 直插式连接 |
连接量 | 1 |
产品尺寸 | |
宽度 | 101 mm |
高度 | 227 mm |
深度 | 68.78 mm |
电缆 | |
长度 | 0.5 m |
位数 | 21 |
屏蔽 | 无 |
导线型号 | 圆形系统电缆 |
AWG,信号线 | 21 |
导线横截面 | 21x 0.5 mm² |
外护套,材料 | PVC |
外护套,颜色 | 蓝色 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
无卤素 | 否 |
阻燃 | UL VW-1 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
允许湿度(运行) | 95 % (无冷凝) |
CE | |
证书 | CE合规 |
UL,美国 / 加拿大 | |
标识 | UL Listed UL 61010-2-201 |
标准/规程 | DIN EN 50178 |
安装位置 | 任意 |
操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
订货号 | 2910098 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DK233R |
产品关键代码 | DK233R |
目录页面 | 页码546 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626426716 |
单件重量(含包装) | 563 g |
单件重量(不含包装) | 563 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | a69c2362-d9ff-464d-92cd-19544983a263 |