UMK- 8 RELS/KSR-G24/1/NPE/PLC
-
有源模块
2976116
VARIOFACE输出模块,带8个微型电磁式继电器的可插拔底座,每个底座1PDT,可用于24 V DC(不带继电器),带附带的N和PE接线端子
产品详情
| 产品类型 | 接口模块 |
| 通道数目 | 8 |
| 兼容组件 | 微型继电器,REL-MR-24DC/21HC |
| 配有组件 | 否 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 所支持的控制器 SIEMENS S7-400 | |
| 适用的I/O卡件 | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| 所支持的控制器 GE-FANUC 90-30 | |
| 适用的I/O卡件 | IC693 MDL732 |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL742 | |
| 所支持的控制器 ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| 适用的I/O卡件 | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| 所支持的控制器 ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| 适用的I/O卡件 | 1771 OBN |
| 所支持的控制器 ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| 适用的I/O卡件 | 1746 OB16 |
| 1746 OB 32 | |
| 所支持的控制器 HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| 适用的I/O卡件 | TC-ODD 321 |
| 所支持的控制器 MITSUBISHI MELSEC Q | |
| 适用的I/O卡件 | QY81P |
| 所支持的控制器 SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| 适用的I/O卡件 | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| 所支持的控制器 GE-FANUC RX3i | |
| 适用的I/O卡件 | IC694MDL754 |
| 额定输入电压 UN | 24 V DC |
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.1 |
| 输入电压范围 | 19.2 V DC ... 26.4 V DC |
| UN下的典型输入电流 | 2 mA (LED显示屏) |
| 保护电路 | 备用二极管; 续流二极管 |
| 极性保护; 极性保护二极管 | |
| 工作电压显示 | 绿色LED |
| 状态显示/通道 | 黄色LED |
| 兼容组件 | 微型继电器,REL-MR-24DC/21HC |
| 切换 | |
| 触点类型 | 单触点,1个N/O 触点 |
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC |
| 极限持续电流 | 5 A |
| 最大总电流(N) | 7 A |
| 故障监测(断路/短路) | 否 |
| 触点侧 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 6 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 连接量 | 36 |
| 位数 | 6 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 线圈侧 | |
| 连接方式 | 扁平电缆插拔式连接器符合IEC 60603-13标准 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 14 |
| 状态显示 | 有 |
| 宽度 | 135 mm |
| 高度 | 90 mm |
| 深度 | 68 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 外壳绝缘材料 | PVC,侧壁为非增强型PA, |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2976116 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | DK2191 |
| GTIN | 4017918089214 |
| 单件重量(含包装) | 236.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 185.58 g |
| 原产地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |