UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS
-
有源模块
2969055
32通道输出继电器模块 (一个N/O触点,250 V AC/3 A),带一个螺钉连接。 该模块通过一个50位系统连接器控制,适用于Yokogawa ADV 551和ADV 561卡件。
产品详情
| 产品类型 | 接口模块 |
| 通道数目 | 32 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 额定绝缘电压 | 300 V AC |
| 额定过电压 | 4 kV (基本绝缘) |
| 所支持的控制器: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| 适用的I/O卡件 | ADV551 |
| ADV561 | |
| 所支持的控制器: YOKOGAWA STARDOM | |
| 适用的I/O卡件 | NFDV551 |
| NFDV561 | |
| 额定输入电压 UN | 24 V DC |
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.9 ... 1.1 |
| 输入电压范围 | 21.6 V DC ... 26.4 V DC |
| UN下的典型输入电流 | 6.5 mA (每条通道) |
| 保护电路 | 空运转; 续流二极管 |
| 极性保护; 极性保护二极管 | |
| 工作电压显示 | 绿色LED |
| 状态显示/通道 | 黄色LED |
| 切换 | |
| 触点类型 | 1个N/O 触点 |
| 最大切换电压 | 250 V AC |
| 125 V DC | |
| 最小切换电压 | 5 V AC/DC |
| 极限持续电流 | 3 A |
| 最大冲击电流 | 2 A (电源, (P1+,P2+),可插拔保险丝(IEC 127-2,5 x 20,2A)) |
| 最小切换电流 | 1 mA |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 72 W (24 V DC) |
| 60 W (可用于48 V DC) | |
| 50 W (可用于60 V DC) | |
| 50 W (可用于110 V DC) | |
| 750 VA (可用于250 V AC) | |
| 故障监测(断路/短路) | 否 |
| 现场侧 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 连接量 | 72 |
| 位数 | 3 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 控制系统侧 | |
| 连接方式 | Yokogawa,KS兼容 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 50 |
| 注意事项 | 可用的系统电缆:Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 状态显示 | 有 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 202.5 mm |
| 高度 | 77 mm |
| 深度 | 61 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 外壳绝缘材料 | PVC,侧壁为非增强型PA, |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP00 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 标准/规程 | EN 61010-2-201 |
| IEC 60664 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 注意所用继电器的最大开关容量 |
| 操作注意事项 | 不要将相邻通道连接到SELV/ PELV和危险电压上。 |
| 操作注意事项 | 输出不适合切换不同的相线。用于相邻输出的开关电压的总和不得超过额定绝缘电压值 |
| 操作注意事项 | 对于相邻模块(在DIN导轨方向上)绝缘(基本绝缘或强化绝缘)的必须要求,应采取适当措施(例如隔板)来实现。 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2969055 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK219N |
| 产品关键代码 | DK219N |
| GTIN | 4046356163699 |
| 单件重量(含包装) | 549.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 411.8 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) |
| SCIP | 7d1ee103-678c-459c-8062-e7577fbbd41a |
适配产品
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1500/YCS - 电缆 2314817
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - 电缆 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - 电缆 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - 电缆 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - 电缆 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - 电缆 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - 电缆 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - 电缆 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - 电缆 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - 电缆 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - 电缆 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - 电缆 2909875
-
FLK-MIL50-EZ-DR-KS-YCS/... - 电缆 1770153
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - 卡件前适配器 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - 卡件前适配器 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - 卡件前适配器 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - 卡件前适配器 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - 卡件前适配器 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - 卡件前适配器 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - 卡件前适配器 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - 卡件前适配器 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - 卡件前适配器 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - 卡件前适配器 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - 卡件前适配器 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - 卡件前适配器 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - 卡件前适配器 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - 卡件前适配器 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - 卡件前适配器 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - 卡件前适配器 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - 卡件前适配器 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - 卡件前适配器 2318981
-
FLK 50-PA-EZ-DR-KS-YUC/... - 卡件前适配器 1770166
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - 卡件前适配器 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - 卡件前适配器 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - 卡件前适配器 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - 卡件前适配器 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - 卡件前适配器 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - 卡件前适配器 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - 卡件前适配器 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - 卡件前适配器 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - 卡件前适配器 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - 卡件前适配器 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - 卡件前适配器 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - 卡件前适配器 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - 卡件前适配器 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - 卡件前适配器 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - 卡件前适配器 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - 卡件前适配器 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - 卡件前适配器 2904644
-
FLK 50-PA-EZ-DR-HF-KS-YUC/... - 卡件前适配器 1770163
-
REL-MR-G 24/1 - 单个继电器 2961037