UM-2KS50/32R/SI/J/ADV551/YCS
-
有源模块
2908400
32通道输出继电器模块采用螺钉连接并带有冗余,50位系统连接,每个输出电路中都有保险丝和插拔式桥接件,适用于Yokogawa ADV551和ADV561
产品详情
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 机械寿命 | 2x 107 开关次数 |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 50 V AC |
| 额定过电压 | 0.5 kV (功能性绝缘) |
| 所支持的控制器 YOKOGAWA CENTUM VP | |
| 适用的I/O卡件 | ADV551 |
| ADV561 | |
| NFDV551 | |
| NFDV561 | |
| 额定输入电压 UN | 24 V DC |
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
| 输入电压范围 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| UN下的典型输入电流 | 7 mA |
| 典型响应时间 | 5 ms |
| 典型释放时间 | 6 ms |
| 保护电路 | 备用二极管; 续流二极管 |
| 状态显示/通道 | LED 绿色 |
| 切换 | |
| 触点类型 | 1个N/O 触点 |
| 开关触点类型 | 单触点 |
| 触点材料 | AgSnO |
| 最大切换电压 | 250 V AC |
| 63 V DC | |
| 最小切换电压 | 5 V (100 mA) |
| 极限持续电流 | 1.5 A (32 °C) |
| 1 A (45 °C) | |
| 0.5 A (50 °C) | |
| 供电电压的最大总电流 | 10 A (50 °C) |
| 最小切换电流 | 1 mA (24 V) |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 48 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 500 VA (250 V AC) | |
| 控制系统侧 | |
| 连接方式 | Yokogawa,KS兼容 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 50 |
| 现场侧 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 连接量 | 32 |
| 位数 | 2 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 电源 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 连接量 | 4 |
| 位数 | 2 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 状态显示 | 有 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 271.5 mm |
| 高度 | 127.5 mm |
| 深度 | 60.5 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP00 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 80 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | EN 60664-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 订货号 | 2908400 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK219N |
| 产品关键代码 | DK219N |
| GTIN | 4055626297712 |
| 单件重量(含包装) | 991.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 826 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS编号: 不适用) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| SCIP | be2fbfaf-4aed-4fa0-8b07-1605f3cad67a |