音响信号元件可设计为模块化信号塔的组件。 一个信号塔可任意组合多达五个信号元件。例如,五个视觉信号元件或四个视觉信号元件和一个音响信号元件。 只有音响信号元件才能作为信号塔顶元件。 元件之间通过卡扣式连接系统建立机电连接。 弹簧或螺钉连接件实现信号塔的电气连接。 信号塔可通过底座或管道固定件安装。 请注意,PSD-S信号塔(70 mm直径)的机械系统与PSD-S 50信号塔(50 mm直径)的机械系统不兼容。
PSD-S AE SM2-7 105DB/1
-
声学部件
2702998
警报元件,24 V AC/DC,最高音量105 db(A),连续音和可交替连续音
产品详情
适配产品
优势
根据情况发出信号的多声调警报器
可通过DIP开关选择两个音调功能
可调节音量
安装后的防护等级:IP65