移动式交流充电枪,带车辆充电连接器和充电桩充电插头,可通过国标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车充电 (EV),兼容电动汽车充电站的国标充电桩充电插座 (EVSE)
EV-GBG3JK-1AC32A-5,0M6,0ESBK01
-
AC充电电缆
1623516
CHARX connect,GB/T,移动式AC充电电缆,配备车辆充电连接器和充电桩充电插头, 电缆: 5 m,黑色,直头,带保护盖,可使用挂锁锁定, 外壳: 黑色, 灰色,菲尼克斯电气标识,GB/T 20234.2-2015,GB/T 18487.1-2015,用于通过国标车辆充电插座以交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电
产品详情
适配产品
优势
全套产品系列
采用荣获三项设计大奖的人体工学设计,操作方便
如有需要,可附带客户公司的标识 - 确保充电站品牌一致
纵向水密性,可靠防止渗水
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
已根据汽车标准LV124、LV214和LV215-2的规定进行测试
根据EV Ready 37要求进行了测试