TÜV SÜD Type tested
认证ID: 704072474902-01额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1500 V | 250 A | 35 - 70 |
UL认证
认证ID: E511681 V1S3额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1500 V | 250 A | 2 - 2/0 |
连接器, 颜色: 蓝色, 位数: 1, 额定电压: 1500 V DC, 额定电流: 250 A, 连接方法: 螺纹连接
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1500 V | 250 A | 35 - 70 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1500 V | 250 A | 2 - 2/0 |