您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

电源和设备保护器 菲尼克斯电气电源和设备断路器是高系统可用性的保证。

安装在DIN导轨上的电源和设备断路器

可用性是系统与设备的关键所在。通过菲尼克斯电气电源和设备断路器的配合使用,即可为系统可靠供电,并保护系统免受过载和短路影响。

请根据所需的可用性选择适用产品。

TRIO POWER和QUINT POWER电源,以及紧凑型CBMC电子式断路器

TRIO POWER、QUINT POWER和CBMC

优化组合

使用电子断路器时,应留出少量的电流裕度以供设备断路器可靠运行。

我们的TRIO POWER及QUINT POWER电源均可在100%利用率情况下提供额外动态裕度。因此电源体积无需过大。系统会限制故障路径的供电,并将其关闭,而系统其他部分则正常运行。

QUINT POWER电源和CB TM热磁式设备断路器

QUINT POWER和CB TM

依托SFB技术实现有效控制

采用选择性熔断 (SFB) 技术的QUINT POWER电源尤为适用于热磁式设备断路器。为确保此类断路器能够安全脱扣,系统电流需在短时间内达到额定电流的数倍。

采用SFB技术,QUINT POWER电源能持续15毫秒输出六倍于额定量的电流。故障路径也将处于电气隔离状态, 可靠保护系统免受过载和短路影响。

冗余系统结构

冗余系统结构

高可用性

冗余电源系统除了可以选择性保护单个电流回路,还可提高系统可用性。

借助电源与布线的冗余配置,初级侧电源支路的压降便不会影响输出电压。

想要了解更多信息?

点击下列链接,了解有关电源和设备断路器的更多信息。