理想搭配:创造附加值的产品组合 体验组合优势:即使单独使用,可靠供电系列的各款产品亦可显著提高系统可用性。而通过组合使用产品,更能带来额外优势。了解产品组合,助力提高数据透明度、增强保护效果、实现智能负载管理、便捷电能监测以及智能电池管理。

霓虹灯效果的无限符号
DIN导轨上的QUINT POWER电源和PLT-SEC电涌保护器

QUINT POWER电源和PLT-SEC电涌保护器

协调一致的产品组合,让电源使用寿命倍增 理想搭配:QUINT POWER电源和PLT-SEC电涌保护器

采用单相PLUGTRAB PLT-SEC电涌保护器与QUINT POWER电源的协调一致组合,在极端环境下为系统提供强大保护。

优势

  • 高达十倍的电源过电压保护能力
  • 电源预期使用寿命延长一倍
  • 延长保修期,规划安全性高
DIN导轨上的QUINT POWER电源和CAPAROC断路器系统

QUINT POWER电源和CAPAROC断路器系统

同一接口让数据一览无余,打造可靠的24 V系统 理想搭配:QUINT POWER电源和CAPAROC断路器系统

组合使用QUINT POWER电源和CAPAROC断路器系统,体验系统集成的优势。QUINT POWER和CAPAROC配备同一中央接口,可将电源便捷且经济高效地集成到断路器系统的网络协议中:

  • PROFINET接口不仅能显著提高数据透明度,还可用于访问整个系统。
  • 通过Web服务器,用户在现场便可获取系统解决方案的运行状态、错误消息和详细设置信息。

优势

  • 通过现场总线将各项相关运行数据从断路器系统传输至控制器
  • 通过预组态功能块轻松集成到控制器
  • 从输入端到每个断路器的高运行数据透明度
  • 大幅缩短停机时间

电源解决方案具备从一次侧到受保护负载电路的数据一致性。

内置设备断路器的TRIO POWER电源

内置设备断路器的TRIO POWER电源

单个设备成就可靠供电,实现智能负载管理 理想搭配:内置设备断路器的TRIO POWER电源

TRIO POWER电源将电源功能与设备保护器集成到同一壳体,有效节省了空间。

优势

  • 电源内置多通道设备保护器,兼具供电可靠性
  • 减少70%的接线和安装工作量,安装成本低
  • 通过IO-Link进行手动操作或参数化,轻松完成调试
  • 具有智能自我监控功能,实现负载优先级管理,可用性高
  • 总宽度较小,能并排安装,节省空间
白皮书
工业应用辅助电源规划

白皮书介绍了工业应用辅助电源的规划流程。

获取白皮书
平板电脑上的“工业应用辅助电源规划”白皮书
DIN导轨上的QUINT DC UPS和电池模块

QUINT DC UPS和电池模块

智能电池管理 – 省心省力,寿命更长 理想搭配:QUINT DC UPS和电池模块

采用IQ技术的智能QUINT DC UPS可监测和优化电池模块,进而减少维护工作量,提高系统可用性。此外,充电特性经优化,可有效延长自动检测到的电池模块使用寿命。

UPS内置以太网接口,可轻松集成至现有工业网络中。

优势

  • 配备智能电池管理系统(BMS),可评估寿命状态(SOH)和充电状态(SOC)
  • 自动识别电池容量和技术 (PB、VRLA-WTR、LiFePO4)
  • 除可以手动连接和断连系统外,还可监控输出电流和电压
  • SFB技术可触发标准微型断路器选择性脱扣,确保其他并联负载继续运行
EMpro电能监测设备和罗氏线圈

EMpro电能监测设备和罗氏线圈

面向现有系统的即插即用电能监测解决方案 理想搭配:EMpro电能监测设备和罗氏线圈

多功能EMpro电能监测设备搭配罗氏线圈使用,仅需几步即可改装到各类常见应用中。所采集的能源数据可轻松集成至上级系统。

优势

  • 使用直观的安装向导,只需三步即可完成能量测量
  • 可直接连接传统罗氏线圈,减轻接线和配置工作量
  • 智能Web服务器和显示功能助力实现轻松调试与维护
  • 通过面向未来的通信解决方案和数字化服务,快速集成到控制和管理系统中
电子文档
保证高系统可用性的各类产品

电子文档将介绍有关供电、保护和测量的各类产品及解决方案。

打开手册
各类可靠供电产品