适用于铁路道口系统和信号机房的电涌保护器 Scheidt & Bachmann公司和菲尼克斯电气多年来一直保持着良好的合作关系。Scheidt & Bachmann公司以此为契机,在新一代铁路道口系统中采用了CLIXTRAB系列产品。

适用于轨道基础设施系统的电涌保护器
专家文章
可靠满足DB指令819.0808的电涌保护要求

阅读SIGNAL+DRAHT杂志刊载的专家文章,了解CLIXTRAB产品在Scheidt & Bachmann公司数字信号机房和铁路道口系统中的应用:

下载专家文章
点击PDF按钮的人员
Scheidt & Bachmann公司标识

合作伙伴概况 Scheidt & Bachmann公司

  • 凭借在轨道信号技术领域积累的150多年行业经验,该公司已成为该领域的领先制造商
  • 传承五代的德国家族企业
  • 拥有3,300名员工、25家子公司和遍及50多个国家/地区的合作伙伴
因铁道牵引回流产生的电气化线路干扰电压

干扰电压对控制和安全技术系统的电涌保护提出了特殊要求

挑战

数字化转型趋势不会止步于控制和安全技术。其发展态势将在未来数年内达到全新水平。在面向气候友好型、高效和资源节约型未来交通转型的大背景下,对先进电子或数字控制及安全技术系统的需求变得愈发迫切。

修订后的DB指令RIL 819.0808对电子和数字信号机房的电涌保护方案提出了特定要求。

CLIXTRAB断开机制

CLIXTRAB的VF电路特写

解决方案 接线端子型电涌保护器可确保控制和安全技术系统的高可用性

尽管面临着日趋频繁且严重的雷暴天气,铁路基础设施系统也必须继续可靠运行。 ​

采用低维护成本的集中监测型电涌保护模块是实现高系统可用性的关键。 ​

为此,Scheidt & Bachmann公司选用了菲尼克斯电气CLIXTRAB电涌保护器。保护器能够直接插接到BUES 2000铁路道口技术系统以及ZSB 2000电子信号机房系统的电缆终端架 (KAG) 的接线端子中。该方案符合DB指令819.0808的要求,同时还可显著节省空间。

适用于轨道基础设施的防雷和电涌保护器

适用于轨道基础设施的防雷和电涌保护器

配套产品的更多信息: