您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

插拔式COMBI接线端子

适用于轨道车辆的插拔式接线端子

插拔式接线端子可模块化构建轨道车辆系统,省时省力。端子支持弹簧、螺钉和快速连接技术,接线容量可达6 mm²,额定电流高达41 A。产品组合还包含各种基座端子、不同接线容量的端子以及全套附件。

侧边进线的直插自锁式接线端子

侧边进线的直插自锁式接线端子

若采用扁平型分线盒或轨道装置位于盖板和车厢后面,通常情况下无法正面连接导线。要使用直插式技术,则应选择PTV系列产品。该技术集常规直插式连接和侧边进线的优势于一身。

Power-Turn弹簧连接式端子

采用Power-Turn连接打造电源布线

尽管螺栓连接仍广泛应用于轨道车辆的电源布线,我们还是研发了创新型Power-Turn弹簧连接端子,其接线容量可达185 mm²,额定电流高至309 A。此接线端子可替代螺栓或螺钉连接,依托回拉式弹簧连接技术实现可靠接线。接线时无需扭矩工具或环形电缆端头。因此,接线端子亦可用于轨道车辆的快速灵活更换。

CLIPLINE complete功能端子

适用于各类轨道车辆应用的功能端子

功能端子的使用遍及各种轨道车辆,负责信号切换以实现电路保护,也可用于信号分断、测试和测量。CLIPLINE complete系列涵盖多种用于轨道交通行业的功能端子。该领域应用还特别采用了配备电子元器件(如二极管或电阻器)的接线端子。元器件或集成至接线端子中,或插接到外部元件支架中。