适用于电气装置的电涌保护器 了解为整个电气基础设施提供安全、可靠防护的产品。电涌保护器型号齐全,适用于电源、数据和信号防护。
住宅、功能性楼宇以及工业系统均对电气电子系统的可用性有着严苛要求。如果供暖系统在冬天发生故障,情况就会变得十分糟糕。设备故障可能会导致长达数小时甚至数天的生产停机,往往造成巨额损失。因此,电涌保护器是提高可用性的重要组件。
Safe Protection Plus系列电涌保护器在协调的系统中兼顾强大的保护功能与周密设计的安装特性,正是满足此类需求的产品。将用于防雷保护的FLT-SPP与用于下游电涌保护的VAL-SPP相结合,可构建从馈电到终端应用的端到端解决方案。此外,合适的电涌保护器还能可靠保护数据和信号接口,使其免受电涌电压影响。
- 可靠保护与高系统可用性
- 在所有防护等级下均可轻松安装,安全可靠
- 从馈电到接口的端到端协调保护方案
FLASHTRAB Safe Protection Plus 功能强大,安全紧凑
- 采用触发型多碳放电间隙技术,性能卓越,提供可靠的系统保护
- 由于响应行为迅速、残压低,即使是敏感系统也能获得卓越的保护效果
- 具有防误接和防触电保护等高级功能,安装轻松安全
VALVETRAB Safe Protection Plus 电涌保护器新标杆
- 具备防误接和防触电保护功能,安全插拔连接电缆
- 紧固扭矩低至3 Nm,安装更轻松
- 采用插拔式设计,可更换单个保护插头,安全、经济