即刻体验3D模型
详细查看NACS交流充电连接器。可使用缩放和旋转功能从各个角度查看该产品。
符合SAE J3400标准的北美充电标准发展势头迅猛,长期来看将取代基于SAE J1772标准的CCS 1型充电标准。因此针对美国、加拿大和墨西哥,转为使用NACS标准将在运输业电气化和充电桩技术升级方面发挥重要作用。作为电动汽车充电技术领域的资深专家,菲尼克斯电气顺势推出符合SAE标准并获UL认证的NACS充电枪和NACS车辆充电插座,可满足交流充电和大功率充电的严苛要求。
CHARX connect eco系列NACS交流充电枪完全符合标准,具备经验证的工业级品质和高安全性。NACS充电连接器坚固耐用,易于操作,支持两种功率等级的交流充电:50 A和80 A。
详细查看NACS交流充电连接器。可使用缩放和旋转功能从各个角度查看该产品。
CHARX connect professional系列非液冷型NACS直流充电枪可实现大功率充电 (HPC),在升压模式下功率可达500 kW,持续充电功率可达375 kW。这款完全符合标准的快充充电枪具备卓越安全性,采用人体工学设计,令人印象深刻。
详细查看NACS直流充电枪。可使用缩放和旋转功能从各个角度查看该产品。
菲尼克斯电气的NACS充电枪设计美观大方,符合人体工程学原理。
NACS直流充电枪的一大特点是采用传统的菲尼克斯电气连接器设计,带有偏置手柄。这不仅使操作更安全、更舒适,还可确保与加热表面的热解耦,进一步提高使用安全性。
NACS交流充电枪结构紧凑、重量轻巧、手感坚实,可实现便捷操作。
根据UL 2251标准,NACS交流和NACS直流充电连接器具备防触电保护功能,满足IPXXB防护等级要求。产品通过电源端子内的接触引脚实现防触电保护。由此可避免因意外触碰端子而导致的电气事故。
这一防触电保护的特别之处在于引脚配有注塑塑料盖,可确保长期可靠固定。该设计可防止塑料盖卡在车辆充电插座内,避免因充电站故障造成严重损失。
菲尼克斯电气NACS充电连接器现货供应,可配备菲尼克斯电气压印标识和可选标准长度的未预制电缆。
菲尼克斯电气可按需提供各种服务,根据品牌形象和组装要求定制装配交直流充电枪:
CHARX connect通用型系列的NACS充电插座已通过UL认证并符合SAE标准,是各类多功能汽车理想的交流和直流充电接口。在800 A的升压模式下,此类产品可支持大功率充电,从而缩短充电停留时间,提高车队运营经济性。
详细查看NACS车辆充电插座。可使用缩放和旋转功能从各个角度查看该产品。
菲尼克斯电气的充电插座功率触点采用绝缘帽连接,其结构异常稳固。即使在极端温度下,此类触点所能承受的拉力也远超同类产品——这是实现高安全性与耐用性的决定性优势。由ChargeX联盟开展并代表美国能源部发表的研究《CCS绝缘端盖拉力评估》已证实这一点,且该研究将菲尼克斯电气列为"A级制造商"。因此,我们的技术堪称“业界标杆”,亦是未来测试流程的基准。
菲尼克斯电气的NACS车辆充电插座可1台起订,因此是小批量生产、一次性生产以及制造多功能汽车和移动机械原型的理想选择。
充电插座可选配长度为2 m和5 m的高压电缆。可按需提供最长达20 m的电缆长度。
内置加热器可有效防止锁定销冻结,这意味着即使充电接口冻结,也能在充电过程结束后拔出插头。
这款获得专利的加热系统采用自调节加热元件,可实现高安全性和效率。即使在极端天气条件下,也能确保安全、无故障充电。
菲尼克斯电气的NACS车辆充电插座采用统一的旋入式几何结构和相同的尺寸,可直接安装在美标交流充电插座的现有安装空间中。这使得切换更加简便,并能节省开发投入。
然而,由于NACS系统中交流和直流线路是合并的,车辆端的充电技术必须进行相应的适配。
如需维护,得益于可分离的高压电缆和维修盖,NACS充电插座可轻松更换。
信号线——适用于4位执行器接口和8位低压接口(CP、PP、温度传感器及加热元件)——同样采用插拔式设计,因此易于维护。
菲尼克斯电气开发团队夜以继日地研发更多符合北美充电标准的创新产品。以下是各类菲尼克斯电气NACS产品的上市时间:
NACS是北美充电标准 (North American Charging Standard) 的缩写,由特斯拉主导制定,于2023年底规范为SAE J3400标准,将电动汽车的交直流充电整合到同一紧凑型连接器中。NACS适用于绝大部分美国市场的汽车制造商,如福特、通用汽车、梅赛德斯-奔驰、日产、极星、Rivian和沃尔沃,同时也被认为是北美地区,尤其是美国、加拿大和墨西哥充电桩的未来标准。例如,Electrify America和Electrify Canada充电网络正转为采用NACS标准。
交流充电枪配有NACS连接器,可通过符合SAE J3400标准的NACS充电插座为电动汽车实施交直流充电。NACS充电枪可传输高达1,000 V的电压和500 A或以上的电流。充电连接器相较于CCS美标型号产品更小巧,更符合人体工学原理,在为配备NACS充电插座的电动汽车充电时,无需使用NACS转CCS美标适配器。菲尼克斯电气提供通过UL 2251认证的耐用型NACS充电枪,专为严苛的工业应用而设计。
NACS充电插座是车辆侧接口,可使用符合SAE J3400标准的NACS连接器完成充电。插座支持交直流充电,旨在用于达1,000 V的高压和800 A或以上的电流。NACS充电插座(如菲尼克斯电气旗下产品)通过了UL 2251和IEC 62196-1标准认证,防护等级高达IP67和IP6K9K。产品设计紧凑,具备高载流能力,尤为适用于新一代电动汽车和未来多功能汽车等高性能应用。
作为长期从事电动汽车充电业务的资深专业公司,菲尼克斯电气提供通过UL 2251认证并符合SAE J3400标准的NACS连接器和充电插座,适用于电动汽车的交直流充电。充电桩质量卓越、安全耐用,为车辆制造商提供了诸多优势。坚固耐用的人体工程学设计、高载流能力和定制选项助力打造可靠的技术解决方案,从而为用户提供流畅、便捷的理想充电体验。
自2013年成立以来,Phoenix Contact E-Mobility始终是菲尼克斯电气集团的电动汽车充电技术研究中心。公司在全球拥有800多名员工和25条生产线,占地逾33,200 m²,开发产品达500余种,用于充电桩的网络化和车辆的电气化。公司已通过IATF认证,满足汽车行业的严苛要求。
菲尼克斯电气在2015年与领先汽车制造商和TÜV SÜD认证机构携手,参与创建了充电接口倡议 (CharIN) 组织。该全球领先的协会组织拥有300多名成员,致力于推进统一的充电标准,如组合式充电系统 (CCS)、北美充电标准 (NACS) 和兆瓦级充电系统 (MCS)。