您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

适用于楼宇照明系统的PCB连接器和电子模块壳体

楼宇智能

轻松实现自适应照明概念。

下载产品手册
楼宇照明系统

为您的应用提供合适解决方案

LED照明不仅仅提供照明,它还是楼宇功能与结构设计的有机组成部分。 灯具设计涵盖亮度、耐用性和智能控制功能多个方面。因此除LED本身外,照明系统还包含诸如镇流器、照明控制器或通信单元等电子元件。而菲尼克斯 电气总能为您提供合适的连接技术。固定式连接器和插拔式连接器结构紧凑可靠,便于集成到LED照明设计中。耐用型电子模块壳体专为户外安装设计,可靠保护电子元件免受恶劣环境的影响。

适用于楼宇照明系统的设备连接器常见应用

  • 户内外装置的LED照明
  • 照明控制器
  • 镇流器

楼宇照明系统用设备连接器的常见应用

  • 户内外装置的LED照明
  • 照明控制器
  • 镇流器

优势

  • 应用广泛:提供板对板、线对板及线对线应用解决方案
  • 提供用于8 mm和10 mm宽LED灯带的元件和对接连接器
  • 载流量大,超长LED灯带无需额外馈电
  • 触点外形和表面久经考验,使用寿命更长
黑暗中的公司场地照明

适用于照明系统的紧凑型固定式连接器和插拔式连接器

适用于照明系统的紧凑型固定式连接器和插拔式连接器

LED照明灯必须外形紧凑,具备低安装高度,以防止产生不必要的阴影。为此可选用菲尼克斯 电气的固定式连接器和插拔式连接器,打造紧凑外形,实现高可靠性和便捷操作。连接器的白色外观也意味着它们便于整合至照明设备中。

  • 紧凑型插拔式连接器和固定式连接器
  • 针距:2.5 mm至5.08 mm
  • 适用线径在1.5至2.5 mm²之间的导线
  • 采用螺钉连接或回拉式弹簧连接
适用于柔性LED PCB的PTF系列插拔式连接器

适用于柔性LED PCB的PTF系列插拔式连接器

适用于柔性LED PCB的PTF系列插拔式连接器

现代LED照明除了具备高亮度之外,还需要具备紧凑外形。LED PCB灵活柔韧,可实现独特外形。PTF系列连接器专为此类PCB而设计。这些白色连接器可直接集成至应用中,毫不引人注目。其扁平设计还能有效减少不必要的阴影。

  • 提供用于8 mm和10 mm宽LED灯带的元件和对接连接器
  • 内置锁紧装置,无需焊接即能可靠固定至PCB
  • 载流量大,超长LED灯带无需额外馈电
  • 用于灵活照明设计的转角连接器和T形件
适用于可扩展照明系统的PTSM系列插拔式连接器

适用于可扩展照明系统的PTSM系列插拔式连接器

适用于可扩展照明系统的PTSM系列插拔式连接器

LED单元采用模块化设计,尤为适合可扩展照明系统。由此,可根据应用灵活组合各种数量的LED单元。PTSM系列插拔式连接器高度仅为5 mm,可打造紧凑灵活的连接解决方案。

  • 应用广泛:提供板对板、线对板及线对线应用解决方案
  • 直插式弹簧连接功能强大,电流可达6 A
  • 配有可靠的横向焊针固件,机械安全性高
  • 专为自动化SMD和THR工艺而设计
适用于镇流器和照明控制器的紧凑型固定式连接器

适用于镇流器和照明控制器的紧凑型固定式连接器

适用于镇流器和照明控制器的紧凑型固定式连接器

通过照明控制器与镇流器,即LED驱动器,打造智能自适应照明方案。集成至照明设备中的电子元件越可靠,整体系统就越耐用。菲尼克斯 电气的紧凑型固定式连接器集成熟可靠性与便捷操作于一身。

  • 零部件尺寸小,适用于空间有限的场合
  • 专为自动化SMD和THR工艺而设计
  • 各种连接安装技术灵活可选
  • 触点外形和表面久经考验,使用寿命更长
ECS系列电子模块壳体

ECS系列电子模块壳体

适用于坚固户外设施的ECS系列电子模块壳体

户外设施中的照明、摄像头系统或天线桅杆会受到不断变化的环境影响。即使在极端条件下,耐用型ECS系列户外壳体也可为预装PCB及其他电子元件提供可靠的防尘、防污和防水保护。壳体适用于 -40°C到 +100°C的宽温范围,防护等级可达IP65至IP69, 采用壁挂式或杆式安装。

  • 壳体支持安装不同厚度的PCB,设计灵活
  • 适用于圆形连接器、数据连接器和矩形连接器的即用型前端板
  • 防护等级可达IP69 (EN 60529)
  • 壳体通过UL 50/50 E认证
  • 采用Gore®薄膜平衡压力,避免壳体过于潮湿
适用于嵌入式系统的UCS系列电子模块壳体

适用于嵌入式系统的UCS系列电子模块壳体

适用于嵌入式系统的UCS系列电子模块壳体

在楼宇技术领域,某些自动化任务也可以由嵌入式系统处理。这些设备全天候运行,是智能楼宇众多功能区自动化不可或缺的一部分。嵌入式系统常用于执行监测、控制及调节任务,也可处理数据和信号。UCS系列通用型电子模块壳体是室内壁挂式或移动式应用的理想解决方案。壳体可保护嵌入式系统及Raspberry Pi树莓派单板计算机,并实现壳体内模块化电子元件的特定应用布局。

  • 从87到237 mm,涵盖5种安装高度,适用于深度为47 mm及67 mm的壳体
  • 配有抗冲击角板、支架DIN导轨以及壁挂式适配器等全套附件
  • 支持固定式和活动式PCB安装
  • 可为RJ45、M12或D-SUB等接口在侧面板上切出标准化开口
BC系列电子模块壳体

BC系列电子模块壳体

BC系列电子模块壳体

BC系列DIN导轨壳体适用于楼宇自动化,可实现高度灵活的PCB连接。该多功能壳体尤为适用于配电板上的设备。标准化外形及多样总宽支持诸多应用场合,如智能电表、电能监测设备、烟雾和火灾报警器的信号处理,或简单的灯具控制器。

  • 从17.8到161.6 mm共6种总宽可选,并提供多种上下部分组件
  • 配备用于功能标识的透明旋转盖板,或带锁扣盖板
  • 可选配适用于串行和并行模块通信的DIN导轨连接器,符合DIN 43880标准
  • 可在三个空间方向安装PCB,实现灵活设备设计