为您的应用提供合适解决方案
有效的楼宇自动化能源管理在优化各类应用的能源监控和效率,及其之间的无缝通信方面发挥着重要作用。能源管理也越来越多地涉及到可再生能源的生产、储存和传输。这一复杂系统包括与控制及通信系统协同发挥作用的诸多大功率电子设备。如,系统中包含可为楼宇按需供电的热电联产厂和光伏系统。光伏逆变器将转换的能量用于辅助供电并将其馈入公共电网。充电控制器则用于储能模块系统充电,以缓冲供电。配合自动负载与资源管理,智能电表成为智能电网的有机组成部分。菲尼克斯电气的高性能连接技术确保这些设备运行可靠,并安全传输和使用能量。
楼宇能源管理中设备连接器的常见应用
- 储能模块
- 光伏模块
- 传感器和执行器
- 电源
- 监控和安全技术
- 逆变器
楼宇能源管理中设备连接器的常见应用
- 储能模块
- 光伏模块
- 传感器和执行器
- 电源
- 监控和安全技术
- 逆变器
优势
- 采用创新型速连技术,现场接线更快捷
- 提供交直流连接解决方案,实现面向未来的统一供电
- 经TÜV和UL测试的连接器和固定式连接器,持久可靠
BC系列电子模块壳体
BC系列电子模块壳体
BC系列DIN导轨壳体适用于楼宇自动化,可实现高度灵活的PCB连接。该多功能壳体尤为适用于配电板设备。标准化外形及多样总宽支持诸多应用场合,如智能电表、电能监测设备、烟雾和火灾报警器的信号处理,或简单的灯具控制器。
- 从17.8 mm到161.6 mm共6种总宽可选,并提供多种上下部分组件
- 配备用于功能标识的透明旋转盖板,或带锁扣盖板
- 可选配适用于串行和并行模块通信的DIN导轨连接器
- 符合DIN 43880标准
- 可在三个空间方向安装PCB,实现灵活设备设计
固定式连接器和插拔式连接器
适用于楼宇能源管理的固定式连接器和插拔式连接器
能源应用中的储能模块系统、直流充电器、家用充电桩、逆变器、电源以及变频器必须易于安装和维护。菲尼克斯电气的紧凑型固定式连接器和插拔式连接器集高可靠性与便捷操作性于一身,是设备的不二之选。
- 连接器采用螺钉连接及回拉式弹簧连接,接线容量可达16 mm²
- 固定式连接器与大电流穿墙端子采用螺钉连接和回拉式弹簧连接,接线容量可达95 mm²
- 电压可达1000 V
LPC系列带操作杆的插拔式连接器
LPC系列带操作杆的插拔式连接器
逆变器的无差错安全布线对分布式供电至关重要。LPC/LPCH系列插拔式连接器无需工具便能可靠接线。彩色操作杆位置一目了然,直插式弹簧连接技术确保固定接触力,实现可靠连接。此外,连接器还可用于控制器、电源、变频器以及测量和控制技术 (MCR) 应用。
- 可连接线径达10 mm²的导线(信号端子支持的最大线径为1.5 mm²)
- 可传输高达41 A的电流(信号端子支持的最大电流为8 A)
- 可传输高达1,000 V的电压(信号端子支持的最大电压为160 V)
- 针距:7.62 mm(信号端子:3.81 mm)
适用于户内外应用的交流装置连接器
适用于户内外应用的交流装置连接器
针对逆变器、储能模块、楼宇照明或户外家用充电桩,交流装置连接器系统可实现便捷、安全、理想的现场直接布线。采用选配颜色编码,可以直观地区分各种大功率电子设备系统的连接器,如光伏系统和空调系统。
- 功率高达35 A/690 V AC
- 适用于线径1.5 mm²至6 mm²的导线
- 3位和5位型号可选,防护等级达IP66/IP68/IP69K
- 无需特殊工具,即可轻松安装
适用于光伏面板、现场布线及设备连接的SUNCLIX系列光伏连接器
适用于光伏面板、现场布线及设备连接的SUNCLIX系列光伏连接器
光伏系统常处于多变的气候条件下,有时还要面对恶劣的天气。尽管如此,光伏面板、现场布线及设备连接器必须确保在故障安全情况下的长期使用。SUNCLIX系列光伏连接器确保可再生能源为楼宇稳定供电。该系列产品包括现场及设备连接器、Y型分配器以及实现长久安全直流布线的附件。
- 功率高达65 A/1,500 V
- 采用压接或回拉式弹簧连接,适用线径在2.5 mm²到16 mm²之间的导线
- 提供预组装及待组装型号,防护等级达IP65/IP66/IP68
- 无需特殊工具,即可轻松安装
适用于储能模块系统的圆形连接器
适用于储能系统的圆形连接器
为保证楼宇内电子设备的安全供电,在储能系统中,带电极连接器的储能模块必须支持可靠、灵活的连接。菲尼克斯电气的设备和电源连接器具备反极性保护功能,尤为适用于连接储能模块。产品可进行360°旋转,具备防触电保护功能。
- 功率高达120 A/1,500 V DC
- 适用线径在16到95 mm²之间的导线
- IP65防护等级
- 插接次数大于100次