您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

用于楼宇通信的连接技术和电子模块壳体

楼宇智能

高效传输数据、信号和电力。

下载产品手册
安装在天花板上的投影仪

为各种应用提供合适解决方案

高效楼宇通信采用路由器、以太网供电 (PoE) 交换机、接入点和网关作为连接点。无论使用何种通信协议和传输介质,这些通信设备均需要高性能PCB连接器来传输数据和电力。菲尼克斯电气提供防护等级达IP20的全套系列产品,包括成熟的固定式连接器和插拔式连接器、圆形连接器、数据连接器、板对板连接器以及配套的电子模块壳体。高性能接口满足严苛要求,确保通信网络的高可用性。

适于楼宇通信的设备连接器的常见应用:

  • 操作终端
  • 摄像头系统
  • 嵌入式系统和Raspberry Pi树莓派应用
  • HMI
  • 烟雾和火灾报警器
  • 路由器
  • 工业PC机 (IPC)
  • 控制器
  • 交换机

楼宇通信用设备连接器的常见应用

  • 操作终端
  • 摄像头系统
  • 嵌入式系统和Raspberry Pi树莓派应用
  • HMI
  • 烟雾和火灾报警器
  • 路由器
  • 工业PC机 (IPC)
  • 控制器
  • 交换机

优势

  • 应用广泛:提供板对板、线对板及线对线应用解决方案
  • 使用灵活:用于控制柜和楼宇设施的电子模块壳体及连接技术
  • 自适应功能:多样连接和锁紧技术,便于安装,持续保障操作安全
  • 统一组件设计:一站式供应设备连接器和用于信号、数据和电力传输的连接器
  • 提供全套电缆产品,以及种类齐全的铜缆和光纤用设备连接器
适用于高带宽应用的铜缆数据连接器

适用于高带宽应用的铜缆数据连接器

用于高带宽信息和电信应用的铜缆数据连接器

交换机、接入点、延长器或光电转换器的作用是长期处理信号和数据。而日益加快的楼宇数字化进程则需要更高的带宽。菲尼克斯电气的铜缆数据连接器能安全可靠地传输数据,速度高达10 Gbps。

  • 提供标准化针式连接器,如RJ45、USB和D-SUB
  • 采用IDC、穿刺或弹簧连接等速连技术,轻松实现现场组装
  • 提供户内外使用解决方案
  • 针对物理、机械和电气影响的可靠保护方案
适用于单对以太网的设备和电缆连接器

适用于单对以太网的设备和电缆连接器

适用于单对以太网的电缆和设备连接器

若传感器和执行器安装于有限空间内且必须易于维护,此时用于单对以太网 (SPE) 的标准化电缆及设备连接器便可大展身手。单对以太网尤为适用于紧凑型高效接口,也可用于办公环境等场合。楼宇内数据布线的通信协议通过单对以太网实现控制器与传感器之间的末端连接。因此,该项基于特定应用且优化布线作业的技术构成了从设备到云端的未来网络基础。这将在各个层面上实现统一的可扩展智能应用网络。

紧凑型M8至M12圆形连接器

实现一致信号、数据和电力传输的紧凑型M8至M12圆形连接器

适用于控制器、路由器或操作终端的紧凑型M8至M12圆形连接器

逆变器、控制器或摄像头通常需要防护等级高达IP65/IP67的保护接口,以便将数据安全传输到PC机或HMI。M8至M12标准化圆形连接器设计紧凑,连接适用性强,即使在恶劣环境下也能可靠使用。基于以太网的传感器和执行器通信也在开拓新的应用领域。产品编码多样,打造信号、数据和电力传输统一解决方案。

  • 信号传输位多至17个
  • 数据传输速率高达10 Gbps
  • 功率高达16 A/630 V
  • 用于数据和电力传输的混合连接器
适用于设备内PCB连接的板对板连接器

适用于设备内PCB连接的耐用型板对板连接器

适用于设备内PCB连接的耐用型板对板连接器

工业电子设备的元件设计日益紧凑。同时元件功能多样,性能更佳。用于连接设备内多个PCB板的板对板连接器为这类设备奠定了基础。该系列连接器尤其适于楼宇技术中的分布式及模块化应用,如嵌入式系统、控制器或HMI。

  • 紧凑型设计,针距为0.8 mm和1.27 mm
  • 提供屏蔽和非屏蔽型
  • 数据传输速率高达16 Gbps
  • 为不同的PCB方向提供水平和垂直安装两种型号
  • 堆叠高度6 mm到12 mm
固定式连接器和插拔式连接器

固定式连接器和插拔式连接器

适用于通信设备的紧凑型固定式连接器和插拔式连接器

通信设备功能日益强大,而外形越来越紧凑耐用。因此设备连接器也必须适当缩小尺寸。此外,产品操作直观,确保非专业人员也能进行快速可靠的连接。菲尼克斯电气的固定式连接器和插拔式连接器集便捷操作、可靠连接和紧凑外形于一身,适用于楼宇自动化中的通信设备,如收发器、交换机或显示设备。

  • 插拔式连接器和固定式连接器
  • 针距紧凑,2.5 mm至5.08 mm
  • 适用于线径0.14 mm²至2.5 mm²的导线
  • 采用螺钉连接或弹簧连接
紧凑型PTS系列插拔式连接器

紧凑型PTS系列插拔式连接器

紧凑型PTS系列插拔式连接器

采用紧凑型插拔式连接器和针式连接器连接带显示器与扬声器的显示设备,经济高效,操作简单。仅需将连接器卡接至下部壳体即可。上部壳体的针式连接器则用于连接PCB。

  • 连接器设计紧凑,针距5.0 mm
  • 适用于最大线径2.5 mm²的导线
  • 功率高达10 A/400 V (IEC)
  • 适用于分体式电子模块壳体的标准卡接式几何结构
BC系列电子模块壳体

BC系列电子模块壳体

BC系列电子模块壳体

BC系列DIN导轨壳体适用于楼宇通信,可实现高度灵活的PCB连接。该壳体尤为适用于配电板设备,或涉及简单且非安全相关PLC任务的Raspberry Pi树莓派应用。适用于配电板的智能电表、电能监测设备或楼宇控制器符合DIN 43880标准,可拓展应用范围。此外,标准化外形及多样总宽支持诸多应用场合,如烟雾和火灾报警器的信号处理、电能监测设备或简单的灯具控制器。

  • 从17.8 mm到161.6 mm共6种总宽可选,并提供多种上下部分组件
  • 配备用于功能标识的透明旋转盖板,或带锁扣盖板
  • 可选配适用于串行和并行模块通信的DIN导轨连接器
  • 符合DIN 43880标准
  • 可在三个空间方向安装PCB,实现灵活设备设计
适用于嵌入式系统的UCS系列电子模块壳体

适用于嵌入式系统的UCS系列电子模块壳体

适用于嵌入式系统的UCS系列电子模块壳体

专门自动化任务也可以由嵌入式系统、HMI甚至控制器来处理。这些设备全天候运行,是智能楼宇众多功能区自动化不可或缺的一部分。嵌入式系统常用于执行监测、控制及调节任务,也可处理数据和信号。UCS系列通用型电子模块壳体是移动式或室内固定式应用的理想解决方案,可充当集线器或用于访问授权, 还能通过DIN导轨安装在控制柜中。壳体可保护嵌入式系统及Raspberry Pi树莓派单板计算机的核心,并实现壳体内模块化电子元件的特定应用布局。

  • 从87 mm至237 mm,涵盖5种安装高度,适用于深度为47 mm及67 mm的壳体
  • 配有抗冲击角板、支架、DIN导轨以及壁挂式适配器等全套附件
  • 支持固定式和活动式PCB安装
  • 可为RJ45、M12或D-SUB等接口在侧面板上切出标准化开口
ECS系列电子模块壳体

ECS系列电子模块壳体

适用于坚固户外设施的ECS系列电子模块壳体

户外设施中的照明、摄像头系统或天线桅杆会受到不断变化的环境影响。耐用型ECS系列户外壳体为预装PCB及其他电子元件提供可靠的防尘、防污和防水保护。壳体适用于-40°C到+100°C的宽温范围,防护等级可达IP65至IP69, 采用壁挂式或杆式安装。

  • 壳体支持安装不同厚度的PCB,设计灵活
  • 适用于圆形连接器、数据连接器和矩形连接器的即用型前端板
  • 防护等级可达IP69 (EN 60529)
  • 壳体通过UL 50/50 E认证
  • 采用Gore®薄膜平衡压力,避免壳体过于潮湿